ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LM53600-Q1

アクティブ

製品詳細

Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.65 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 9.9 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Topology Buck Iout (max) (A) 0.65 Vin (max) (V) 42 Vin (min) (V) 3.5 Vout (max) (V) 9.9 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Fixed Output, Fixed soft start, Forced PWM, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Power good, Spread Spectrum, Synchronous rectification, Wettable flanks package EMI & noise features Spread Spectrum Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000023 Duty cycle (max) (%) 98
WSON (DSX) 10 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル 2
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • –40℃~150℃の接合部温度範囲 (利用可能)
  • 広い動作入力電圧範囲:3.55V~36V (最大 42V の過渡耐性)
  • スペクトラム拡散オプションを利用可能
  • 固定スイッチング周波数:2.1MHz
  • 低い静止電流:23µA
  • シャットダウン電流:1.8µA
  • 可変、3.3V、5V の出力
  • 最大電流負荷:650mA (LM53600-Q1)、1000mA (LM53601-Q1)
  • 強制 PWM モードをピンにより選択可能
  • フィルタと遅延リリースを備えた RESET 出力
  • 外部周波数同期
  • 補償、ソフトスタート、電流制限、UVLO を内蔵
  • ウェッタブル・フランクまたは非ウェッタブル・フランク 10 ピン、3mm × 3mm SON パッケージ
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~125℃の動作時周囲温度範囲
    • デバイス HBM 分類レベル 2
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • –40℃~150℃の接合部温度範囲 (利用可能)
  • 広い動作入力電圧範囲:3.55V~36V (最大 42V の過渡耐性)
  • スペクトラム拡散オプションを利用可能
  • 固定スイッチング周波数:2.1MHz
  • 低い静止電流:23µA
  • シャットダウン電流:1.8µA
  • 可変、3.3V、5V の出力
  • 最大電流負荷:650mA (LM53600-Q1)、1000mA (LM53601-Q1)
  • 強制 PWM モードをピンにより選択可能
  • フィルタと遅延リリースを備えた RESET 出力
  • 外部周波数同期
  • 補償、ソフトスタート、電流制限、UVLO を内蔵
  • ウェッタブル・フランクまたは非ウェッタブル・フランク 10 ピン、3mm × 3mm SON パッケージ

LM53600-Q1 および LM53601-Q1 同期整流式降圧レギュレータ・デバイスは車載用アプリケーションに最適化されており、5V、3.3V、可変出力のいずれかを出力します。LM53600-Q1 は最大 650mA、LM53601-Q1 は最大 1000mA の負荷電流をサポートしています。高度な高速回路により、LM53600-Q1 および LM53601-Q1 デバイスは 2.1MHz の固定周波数で 18V の入力から 3.3V の出力をレギュレートできます。革新的なアーキテクチャにより、本デバイスはわずか 3.8V の入力電圧で 3.3V の出力をレギュレートできます。最大 36V の入力電圧範囲は最大 42V の過渡耐性を備えているため、入力サージ保護設計が簡単です。フィルタ機能と遅延リリースを備えたオープン・ドレインのリセット出力により、真のシステム・ステータス表示を実現できます。この機能により、追加のスーパーバイザ部品が必要なくなるため、コストと基板面積を削減できます。PWM モードと PFM モードとのシームレスな移行、および静止電流がわずか 23µA であることから、あらゆる負荷で高い効率と優れた過渡応答が保証されます。外付け部品がほとんど不要であるため、コンパクトな PCB レイアウトを生成できます。LM53600-Q1 および LM53601-Q1 デバイスは Q1 に格付けされており、–40℃~150℃の接合部温度範囲にわたって電気的特性が保証されています。

LM53600-Q1 および LM53601-Q1 同期整流式降圧レギュレータ・デバイスは車載用アプリケーションに最適化されており、5V、3.3V、可変出力のいずれかを出力します。LM53600-Q1 は最大 650mA、LM53601-Q1 は最大 1000mA の負荷電流をサポートしています。高度な高速回路により、LM53600-Q1 および LM53601-Q1 デバイスは 2.1MHz の固定周波数で 18V の入力から 3.3V の出力をレギュレートできます。革新的なアーキテクチャにより、本デバイスはわずか 3.8V の入力電圧で 3.3V の出力をレギュレートできます。最大 36V の入力電圧範囲は最大 42V の過渡耐性を備えているため、入力サージ保護設計が簡単です。フィルタ機能と遅延リリースを備えたオープン・ドレインのリセット出力により、真のシステム・ステータス表示を実現できます。この機能により、追加のスーパーバイザ部品が必要なくなるため、コストと基板面積を削減できます。PWM モードと PFM モードとのシームレスな移行、および静止電流がわずか 23µA であることから、あらゆる負荷で高い効率と優れた過渡応答が保証されます。外付け部品がほとんど不要であるため、コンパクトな PCB レイアウトを生成できます。LM53600-Q1 および LM53601-Q1 デバイスは Q1 に格付けされており、–40℃~150℃の接合部温度範囲にわたって電気的特性が保証されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM53600/01-Q1 車載用 0.65A/1A、36V、2.1MHz 同期整流式降圧 DC/DC コンバータ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2021/08/15
セレクション・ガイド Automotive Infotainment EE Buck Converter/Controller Selection Guide (Rev. B) 2021/04/15
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021/04/08
アプリケーション・ノート Designing High Performance, Low-EMI, Automotive Power Supplies 2017/09/30
技術記事 Power over coax: A design guide for automotive applications PDF | HTML 2016/08/26
技術記事 The value of wettable flank-plated QFN packaging for automotive applications PDF | HTML 2016/02/03

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM53600MAEVM — LM53600-Q1 可変出力、スペクトラム拡散機能付き 650mA 降圧レギュレータ評価基板

LM53600MAEVM は、車載向け統合型降圧レギュレータである LM53600MQDSX の機能を実証する評価基板です。デバイスの構成と動作に必要なすべての入力が搭載されています。EVM には、背面に EMI フィルタが搭載されています。ユーザーは、コンバータ付近にある端子を使用して、そのフィルタをバイパスすることも可能です。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

LM53600NAEVM — LM53600-Q1 3.3V 出力、650mA 降圧レギュレータ、スペクトラム拡散機能付き評価基板

LM53600NAEVM は、車載向け統合型降圧レギュレータである LM53600NQDSX の機能を実証する評価基板です。デバイスの構成と動作に必要なすべての入力が搭載されています。EVM には、背面に EMI フィルタが搭載されています。ユーザーは、コンバータ付近にある端子を使用して、そのフィルタをバイパスすることも可能です。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

LM536003-Q1 PSpice Transient Model

SNAM180.ZIP (149 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM536003-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNAM181.ZIP (8 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM536005-Q1 PSpice Transient Model

SNAM185.ZIP (139 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM536005-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNAM184.ZIP (8 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM53600A-Q1 PSpice Transient Model

SNAM182.ZIP (142 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LM53600A-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model

SNAM183.ZIP (8 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-00901 — 車載向け 12V、200W (20A) BLDC モーター ドライブのリファレンス デザイン

これは 3 相ブラシレス DC モーター ドライブであり、HVAC (エアコン) ブロワのような 12V 車載アプリケーションで動作する設計を採用しています。このリファレンス デザインは、200W 前後の範囲にあるモーターを駆動する設計を採用しており、最大 20A の電流を取り扱うことができます。このデザインは、センサレス動作、または外部ホール エフェクト センサを活用して、多くのモーターに対応できるフレキシビリティを実現しています。

サポート対象の製品とハードウェア
リファレンス・デザイン

TIDA-01003 — YUV422 と FPD-Link III 使用、4V ~ 36V 電力を同軸ケーブル経由で伝送する車載用 1MP モジュールのリファレンス デザイン

CMOS イメージャを使用し、FPD-Link III 経由で複数の非圧縮ビデオ フォーマットを出力する車載用 1MP(1 メガピクセル)カメラ モジュールのリファレンス デザインです。サポートしているビデオ フォーマットは、8ビットと10 ビットのYUV422です。TI の FPD-Link III SerDes 技術は、ビデオ データ、双方向の制御信号、電力を 1 本の同軸ケーブルで伝送できます。このリファレンス デザインは 4 ~ 36V の入力電圧範囲に対応し、バッテリ短絡保護機能を実装しているほか、サラウンド ビュー システム、リア ビュー カメラ、ドライバー監視、スマート (...)
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSX) 10 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ シリーズ

ビデオをすべて表示

ビデオ