ホーム パワー マネージメント 電力段 窒化ガリウム (GaN) 電力段

LMG3427R050

アクティブ

製品詳細

VDS (max) (V) 600 RDS(on) (mΩ) 50 ID (max) (A) 44 Features Bottom-side cooled, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Latched overcurrent protection, Overtemperature protection, PWM temperature reporting Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
VDS (max) (V) 600 RDS(on) (mΩ) 50 ID (max) (A) 44 Features Bottom-side cooled, Cycle-by-cycle overcurrent protection, Latched overcurrent protection, Overtemperature protection, PWM temperature reporting Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RQZ) 54 144 mm² (12 mm × 12 mm)
  • ハード スイッチング トポロジで JEDEC JEP180 認定済み
  • ゲート ドライバ内蔵の 600 650V GaN オン Si FET
    • 高精度のゲート バイアス電圧を内蔵
    • FET ホールド オフ:200V/ns
    • 3.6MHz のスイッチング周波数
    • 20V/ns~150V/ns のスルーレートによるスイッチング性能の最適化と EMI の軽減
    • 7.5V~18V 電源で動作
  • 堅牢な保護
    • サイクル単位の過電流保護と 100ns 未満の応答時間を持つラッチ付き短絡保護
    • ハード スイッチング中のサージ耐性:720V
    • 内部過熱および UVLO 監視機能による自己保護
  • 高度なパワー マネージメント
    • デジタル温度 PWM 出力
    • LMG3426R050 は、ソフト スイッチング コンバータを容易にするゼロ電圧検出機能を装備
    • LMG3427R050 は、ソフト スイッチング コンバータを容易にするゼロ電流検出 (ZCD) 機能を装備
  • ハード スイッチング トポロジで JEDEC JEP180 認定済み
  • ゲート ドライバ内蔵の 600 650V GaN オン Si FET
    • 高精度のゲート バイアス電圧を内蔵
    • FET ホールド オフ:200V/ns
    • 3.6MHz のスイッチング周波数
    • 20V/ns~150V/ns のスルーレートによるスイッチング性能の最適化と EMI の軽減
    • 7.5V~18V 電源で動作
  • 堅牢な保護
    • サイクル単位の過電流保護と 100ns 未満の応答時間を持つラッチ付き短絡保護
    • ハード スイッチング中のサージ耐性:720V
    • 内部過熱および UVLO 監視機能による自己保護
  • 高度なパワー マネージメント
    • デジタル温度 PWM 出力
    • LMG3426R050 は、ソフト スイッチング コンバータを容易にするゼロ電圧検出機能を装備
    • LMG3427R050 は、ソフト スイッチング コンバータを容易にするゼロ電流検出 (ZCD) 機能を装備

統合型ドライバと保護機能を搭載した LMG342xR050 GaN FET は、スイッチ モード パワー コンバータを対象としています。このデバイスを使うと、設計者は新しいレベルの電力密度と効率を実現できます。

LMG342xR050 は、最大 150V/ns のスイッチング速度を実現できるシリコン ドライバを内蔵しています。テキサス・インスツルメンツの統合型高精度ゲート バイアスは、ディスクリート シリコン ゲート ドライバと比較して、より広いスイッチング SOA をもたらします。この統合と テキサス・インスツルメンツの低インダクタンス パッケージの組み合わせにより、ハード スイッチング電源トポロジでもノイズの少ないスイッチングとリンギングの最小化を実現できます。調整可能なゲート ドライブ強度により、20V/ns~150V/ns のスルーレートの制御が可能で、EMI のアクティブ制御とスイッチング性能の最適化に使用できます。LMG3426R050 は、ゼロ電圧検出 (ZVD) 機能を備えており、ゼロ電圧スイッチングが発生したとき ZVD ピンからパルスを出力します。は、LMG3427R050 ゼロ電流検出 (ZCD) 機能を備えており、正のドレイン-ソース間電流が検出されたときに ZCD ピンからパルスを出力します。

先進的な電源管理機能として、デジタル温度レポート、フォルト検出を備えています。GaN FET の温度は可変デューティ サイクル PWM 出力により通知されるため、デバイスの負荷の管理が簡単になります。報告される障害には、過電流、短絡、過熱、VDD UVLO、高インピーダンス RDRV ピンがあります。

統合型ドライバと保護機能を搭載した LMG342xR050 GaN FET は、スイッチ モード パワー コンバータを対象としています。このデバイスを使うと、設計者は新しいレベルの電力密度と効率を実現できます。

LMG342xR050 は、最大 150V/ns のスイッチング速度を実現できるシリコン ドライバを内蔵しています。テキサス・インスツルメンツの統合型高精度ゲート バイアスは、ディスクリート シリコン ゲート ドライバと比較して、より広いスイッチング SOA をもたらします。この統合と テキサス・インスツルメンツの低インダクタンス パッケージの組み合わせにより、ハード スイッチング電源トポロジでもノイズの少ないスイッチングとリンギングの最小化を実現できます。調整可能なゲート ドライブ強度により、20V/ns~150V/ns のスルーレートの制御が可能で、EMI のアクティブ制御とスイッチング性能の最適化に使用できます。LMG3426R050 は、ゼロ電圧検出 (ZVD) 機能を備えており、ゼロ電圧スイッチングが発生したとき ZVD ピンからパルスを出力します。は、LMG3427R050 ゼロ電流検出 (ZCD) 機能を備えており、正のドレイン-ソース間電流が検出されたときに ZCD ピンからパルスを出力します。

先進的な電源管理機能として、デジタル温度レポート、フォルト検出を備えています。GaN FET の温度は可変デューティ サイクル PWM 出力により通知されるため、デバイスの負荷の管理が簡単になります。報告される障害には、過電流、短絡、過熱、VDD UVLO、高インピーダンス RDRV ピンがあります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMG342xR050 600 V 50 mΩ GaN FET、統合型ドライバと保護機能および温度レポート機能搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025/07/24
アプリケーション・ノート How to Avoid LMG3427 ZCD Timing Issue Caused by Inter-phase Capacitance in TCM PFC (Rev. A) PDF | HTML 2026/06/09

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

ドーター・カード

LMG3422EVM-043 — LMG3422R030 600V 30mΩ ハーフブリッジ ドーター カード

LMG3422EVM-043 は、2 個の LMG3422R030 GaN FET によるハーフブリッジ構成に、ラッチ型過電流保護機能を実装し、すべての必要な補助ペリフェラル回路を組み合わせています。この評価基板 (EVM) は、より大規模なシステムとの組み合わせで動作する設計を採用しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

LMGXX-GAN-LLC-CALC — GaN LLC resonant converter device loss calculator

Device Loss Calculator can be used to evaluate different devices for different topologies of the LLC Resonant Converter
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RQZ) 54 Ultra Librarian