LMK01020

アクティブ

製品詳細

Number of outputs 8 Additive RMS jitter (typ) (fs) 30 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVPECL Input type LVDS
Number of outputs 8 Additive RMS jitter (typ) (fs) 30 Core supply voltage (V) 3.3 Output supply voltage (V) 3.3 Output skew (ps) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog Output type LVPECL Input type LVDS
WQFN (RHS) 48 49 mm² (7 mm × 7 mm)

  • 30 fs additive jitter (100 Hz to 20 MHz)
  • Dual clock inputs
  • Programmable output channels (0 to 1600 MHz)
  • External synchronization
  • Pin compatible family of clocking devices
  • 3.15 to 3.45 V operation
  • Package: 48 pin LLP (7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
  • Device LVDS Outputs LVPECL Outputs
    LMK01000 3 5
    LMK01010 8 0
    LMK01020 0 8

  • 30 fs additive jitter (100 Hz to 20 MHz)
  • Dual clock inputs
  • Programmable output channels (0 to 1600 MHz)
  • External synchronization
  • Pin compatible family of clocking devices
  • 3.15 to 3.45 V operation
  • Package: 48 pin LLP (7.0 x 7.0 x 0.8 mm)
  • Device LVDS Outputs LVPECL Outputs
    LMK01000 3 5
    LMK01010 8 0
    LMK01020 0 8

    The LMK01000 family provides an easy way to divide and distribute high performance clock signals throughout the system. These devices provide best-in-class noise performance and are designed to be pin-to-pin and footprint compatible with LMK03000/LMK02000 family of precision clock conditioners.

    The LMK01000 family features two programmable clock inputs (CLKin0 and CLKin1) that allow the user to dynamically switch between different clock domains.

    Each device features 8 clock outputs with independently programmable dividers and delay adjustments. The outputs of the device can be easily synchronized by an external pin (SYNC*).


    Target Applications

  • High performance Clock Distribution
  • Wireless Infrastructure
  • Medical Imaging
  • Wired Communications
  • Test and Measurement
  • Military / Aerospace

  • The LMK01000 family provides an easy way to divide and distribute high performance clock signals throughout the system. These devices provide best-in-class noise performance and are designed to be pin-to-pin and footprint compatible with LMK03000/LMK02000 family of precision clock conditioners.

    The LMK01000 family features two programmable clock inputs (CLKin0 and CLKin1) that allow the user to dynamically switch between different clock domains.

    Each device features 8 clock outputs with independently programmable dividers and delay adjustments. The outputs of the device can be easily synchronized by an external pin (SYNC*).


    Target Applications

  • High performance Clock Distribution
  • Wireless Infrastructure
  • Medical Imaging
  • Wired Communications
  • Test and Measurement
  • Military / Aerospace

  • ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    お客様が関心を持ちそうな類似品

    open-in-new 代替品と比較
    比較対象デバイスと類似の機能。
    CDCM1804 アクティブ LVCMOS出力、プログラマブル分周器搭載、1:3、LVPECL クロック バッファ 1:4 LVPECL buffer divider

    技術資料

    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    3 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * データシート Fam LMK01000 Fam 1.6GHz HPer Clk Buffer, Divider and Distributor データシート (Rev. G) 2009/10/15
    アプリケーション・ノート AN-1821 CPRI Repeater System (Rev. A) 2013/04/26
    設計ガイド Clock Conditioner Owner's Manual 2006/11/10

    設計と開発

    その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

    評価ボード

    LMK01000EVAL — 1.6GHz 低ノイズのクロック・バッファ、デバイダ、およびディストリビュータ

    LMK01000 評価キットを使用すると、1.6GHz 高性能クロック・バッファ、デバイダ、およびディストリビュータである LMK01000 を簡単に評価できます。パッケージは、1 枚の評価ボード、評価ボードに関する説明、PC からパラレル・ポート経由でデバイスをプログラミング (構成) するための 1 本のケーブルで構成されています。CodeLoader 4 は、評価ボードのプログラム (構成) に使用できるソフトウェアです。CodeLoader 4 は、Windows 2000 または Windows XP が動作している PC で実行できます。CodeLoader (...)

    ユーザー ガイド: PDF
    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    ??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
    入手不可
    ソフトウェア・プログラミング・ツール

    CODELOADER — CodeLoader Device Register Programming v4.19.0

    The CodeLoader 4 software is used to program the LMX PLLs and LMK timing devices through either the USB or line print terminal (LPT) port of a computer. This software also provides information on how to program the device by showing the bits that are actually sent.

    Which software do I use?

    Product

    (...)

    サポート対象の製品とハードウェア
    サポート・ソフトウェア

    CLOCKDESIGNTOOL — Clock Design Tool Software

    このクロック設計ツール ソフトウェアは、部品の選定、ループ フィルタ設計、タイミング デバイス ソリューションのシミュレーションに役立ちます。目的の出力周波数とリファレンス周波数 (オプション) を入力すると、このツールは指定した要件、分周値、ジッタを最小化する推奨ループ フィルタを満たす TI デバイスを提示します。

    CLOCKDESIGNTOOL のチュートリアル ビデオ

    どのソフトウェアを使用すればよいですか?

    製品

    ループ (...)

    サポート対象の製品とハードウェア
    サポート・ソフトウェア

    TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices

    TICS ( テキサス・インスツルメンツのクロックとシンセサイザ) Pro ソフトウェアを使用すると、接頭辞 (製品型番の先頭部分) が以下のいずれかに該当する製品と組み合わせて、評価基板 (EVM) をプログラム (設定) することができます。CDC、LMK、LMX。これらの製品は、フェーズ ロック ループと電圧制御発振器 (PLL+VCO)、シンセサイザ、クロック関連デバイスを搭載しています。

    サポート対象の製品とハードウェア
    シミュレーション・モデル

    LMK01020 IBIS model

    SNAM249.ZIP (28 KB) - IBIS モデル
    サポート対象の製品とハードウェア
    設計ツール

    CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

    Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。

    サポート対象の製品とハードウェア
    パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
    WQFN (RHS) 48 Ultra Librarian