ホーム パワー マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ31707

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
TPSM843820 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、8A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール Higher efficiency, higher current (8A) module in a smaller solution size
TPSM84824 アクティブ 4.5V ~ 17V 入力、0.6V ~ 10V 出力、8A のパワー モジュール、コンパクトな 7.5x7.5mm フットプリント Smaller package size module that features TurboTrans™ technology and higher current rating.
TPSM843620 アクティブ 4V ~ 18V 入力、高度な電流モード、6A 同期整流降圧 SWIFT™ パワー モジュール Higher efficiency, lower current (6A) module in a smaller solution size

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 7 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Current Sharing, EMI Tested, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Power good, Remote Sense, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1200
Rating Catalog Topology Buck, Synchronous Buck Iout (max) (A) 7 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Current Sharing, EMI Tested, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Power good, Remote Sense, Tracking Operating temperature range (°C) -40 to 85 Type Module Duty cycle (max) (%) 100 Control mode current mode Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1200
B3QFN (RVQ) 42 100 mm² (10 mm × 10 mm)
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
    • LMZ31710 および LMZ31704 とピン互換
  • 最大 95% の効率
  • Eco-mode™/軽負荷時効率 (LLE)
  • 0.6V~5.5V の範囲で可変の広い出力電圧、リファレンス精度 1%
  • 並列動作によって大電流をサポート
  • オプションの分割電源レールにより最小 2.95V の入力電圧を使用可能
  • 可変スイッチング周波数 (200kHz~1.2MHz)
  • 外部クロックに同期
  • 位相差 180°のクロック信号を供給
  • 可変スロー・スタート
  • 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO) をプログラム可能
  • 過電流および過熱保護
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • 動作温度範囲: -40°C~+85°C
  • 強化された熱特性: 13.3°C/W
  • EN55022 Class B の放射規格に準拠
    • シールド付きインダクタを内蔵
  • WEBENCH® Power Designer により、LMZ31707 を使用するカスタム設計を作成
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
    • LMZ31710 および LMZ31704 とピン互換
  • 最大 95% の効率
  • Eco-mode™/軽負荷時効率 (LLE)
  • 0.6V~5.5V の範囲で可変の広い出力電圧、リファレンス精度 1%
  • 並列動作によって大電流をサポート
  • オプションの分割電源レールにより最小 2.95V の入力電圧を使用可能
  • 可変スイッチング周波数 (200kHz~1.2MHz)
  • 外部クロックに同期
  • 位相差 180°のクロック信号を供給
  • 可変スロー・スタート
  • 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO) をプログラム可能
  • 過電流および過熱保護
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • 動作温度範囲: -40°C~+85°C
  • 強化された熱特性: 13.3°C/W
  • EN55022 Class B の放射規格に準拠
    • シールド付きインダクタを内蔵
  • WEBENCH® Power Designer により、LMZ31707 を使用するカスタム設計を作成

LMZ31707 SIMPLE SWITCHER®パワー・モジュールは、7A の DC/DC コンバータをパワー MOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに薄型の QFN パッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。外付け部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。

10mm × 10mm × 4.3mm の QFN パッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード (POL) 設計が可能です。13.3℃/Wの熱インピーダンスにより、95%を超える効率と優れた消費電力特性を実現します。LMZ31707は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲のICやシステムへの電力供給に理想的です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した堅牢で信頼性の高い電源ソリューションが得られます。

LMZ31707 SIMPLE SWITCHER®パワー・モジュールは、7A の DC/DC コンバータをパワー MOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに薄型の QFN パッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。外付け部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。

10mm × 10mm × 4.3mm の QFN パッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード (POL) 設計が可能です。13.3℃/Wの熱インピーダンスにより、95%を超える効率と優れた消費電力特性を実現します。LMZ31707は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲のICやシステムへの電力供給に理想的です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した堅牢で信頼性の高い電源ソリューションが得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
LMZ31710 アクティブ 電流共有機能搭載、10 x 10 x 4.3mm QFN パッケージ封止、2.95V ~ 17V、10A、降圧パワー モジュール Higher current equivalent.
TPS84A20 アクティブ 2.95V ~ 17V、10A、同期整流降圧、統合型電源ソリューション Higher current equivalent.
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TPSM5D1806 アクティブ 4.5V ~ 15V 入力、デュアル 6A / シングル 12A 出力のパワー モジュール Offers dual-output option to address multiple rails with a single device.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ31707 QFN パッケージ、2.95V~17V 入力、電流共有機能付きの 7A 電源モジュール データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020/06/09
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024/03/14
セレクション・ガイド Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021/10/14
アプリケーション・ノート Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020/03/05
アプリケーション・ノート Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019/11/20
ホワイト・ペーパー 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 英語版 2018/01/25
アプリケーション・ノート Working With QFN Power Modules (Rev. A) 2017/06/08
アプリケーション・ノート Power Module MSL Ratings 2017/01/20
アプリケーション・ノート Using LMZ31710 for Higher Output Voltages 2015/11/09
アプリケーション・ノート Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1 2014/02/11
アプリケーション・ノート Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHER Power Modules From 3.3 V 2013/07/02
アプリケーション・ノート LMZ31710, LMZ31707, LMZ31704 Parallel 2013/07/02

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZ31707EVM-002 — 7A SIMPLE SWITCHER モジュール評価ボード

The Texas Instruments LMZ31707EVM-002 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31707 7A Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 2.95V to 17V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (0.6V, 0.9V, (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

LMZ31707 PSpice Average Model

SLVM962.ZIP (29 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LMZ31707 PSpice Transient Model

SLVMA16.ZIP (136 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

LMZ31707 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAQ8.ZIP (7 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B3QFN (RVQ) 42 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ