ホーム パワー マネージメント LED ドライバ RGB LED ドライバ

製品詳細

Number of channels 4 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Linear Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.2 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, I2C control, Programmable lighting engines, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.15 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Number of channels 4 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Linear Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.2 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, I2C control, Programmable lighting engines, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.15 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
DSBGA (YCH) 8 0.98 mm² (1.4 mm × 0.7 mm) SOT-5X3 (DRL) 8 3.36 mm² (2.1 mm × 1.6 mm)
  • 動作電圧範囲
    • VCC 範囲:2.5V ~ 5.5V
    • 1.8V、3.3V、5V 互換のロジック ピン
    • 出力電圧:5.5V (最大値)
  • 4 個の高精度定電流シンク
    • 0.1 ~ 51mAまで (チャネルごと)
    • チャネル間誤差:±3% (最大値)
    • 極めて低いヘッドルーム電圧:25.5mAで135mV (最大値)、51mAで275mV (最大値)
  • 超低消費電力
    • シャットダウン:ISD = 0.1µA (標準値)
    • スタンバイ:ISTB = 22µA (標準値)
    • アクティブ:
      • INOR = 0.15mA (標準値)、出力チャネル無効の場合
      • INOR = 0.23mA (標準値)、LED 電流 = 25.5mA
  • アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
    • グローバル 1 ビット最大電流 (MC) 25.5mA/51mA
    • 個別の 8 ビット ドット電流 (DC) 設定
  • 可聴ノイズのない最大 23kHz の PWM 調光
    • 個別の 8 ビット PWM 調光分解能
    • 線形または指数調光曲線
  • 自律型アニメーション エンジン制御
  • 1MHz (最大値) I2C インターフェイス
  • ESD:4kV HBM、1.5kV CDM
  • パッケージ
    • 2.1mm × 1.6mm SOT583-8、0.5mm ピッチ
    • 1.4mm × 0.7mm DSBGA-8、0.35mm ピッチ
  • –40℃~125℃の動作温度範囲
  • 動作電圧範囲
    • VCC 範囲:2.5V ~ 5.5V
    • 1.8V、3.3V、5V 互換のロジック ピン
    • 出力電圧:5.5V (最大値)
  • 4 個の高精度定電流シンク
    • 0.1 ~ 51mAまで (チャネルごと)
    • チャネル間誤差:±3% (最大値)
    • 極めて低いヘッドルーム電圧:25.5mAで135mV (最大値)、51mAで275mV (最大値)
  • 超低消費電力
    • シャットダウン:ISD = 0.1µA (標準値)
    • スタンバイ:ISTB = 22µA (標準値)
    • アクティブ:
      • INOR = 0.15mA (標準値)、出力チャネル無効の場合
      • INOR = 0.23mA (標準値)、LED 電流 = 25.5mA
  • アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
    • グローバル 1 ビット最大電流 (MC) 25.5mA/51mA
    • 個別の 8 ビット ドット電流 (DC) 設定
  • 可聴ノイズのない最大 23kHz の PWM 調光
    • 個別の 8 ビット PWM 調光分解能
    • 線形または指数調光曲線
  • 自律型アニメーション エンジン制御
  • 1MHz (最大値) I2C インターフェイス
  • ESD:4kV HBM、1.5kV CDM
  • パッケージ
    • 2.1mm × 1.6mm SOT583-8、0.5mm ピッチ
    • 1.4mm × 0.7mm DSBGA-8、0.35mm ピッチ
  • –40℃~125℃の動作温度範囲

LP5814 は 4 チャネル RGBW LED ドライバで、自律型アニメーションエンジン制御を備えています。このデバイスは、シャットダウンモードで 0.1µA (標準値)、デバイスが有効時は 0.1mA (標準値)、LED 点灯時は 0.2mA (標準値) という非常に低い動作電流を実現しています。

アナログ調光法と PWM 調光法の両方を採用して、強力な調光性能を実現しています。各 LED の出力電流は、0.1mA~25.5mA または 0.2mA~51mA の範囲で 256 刻みで調整できます。8 ビット PWM ジェネレータにより、LED 輝度をスムーズに、可聴ノイズのない調光制御が可能になります。

自律型のアニメーション エンジンを使用すると、コントローラのリアルタイム負荷を大幅に低減できます。各 LED は、関連するレジスタを使用して構成することができ、鮮明で豪華な照明効果を実現できます。

LP5814 は 4 チャネル RGBW LED ドライバで、自律型アニメーションエンジン制御を備えています。このデバイスは、シャットダウンモードで 0.1µA (標準値)、デバイスが有効時は 0.1mA (標準値)、LED 点灯時は 0.2mA (標準値) という非常に低い動作電流を実現しています。

アナログ調光法と PWM 調光法の両方を採用して、強力な調光性能を実現しています。各 LED の出力電流は、0.1mA~25.5mA または 0.2mA~51mA の範囲で 256 刻みで調整できます。8 ビット PWM ジェネレータにより、LED 輝度をスムーズに、可聴ノイズのない調光制御が可能になります。

自律型のアニメーション エンジンを使用すると、コントローラのリアルタイム負荷を大幅に低減できます。各 LED は、関連するレジスタを使用して構成することができ、鮮明で豪華な照明効果を実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP5814 4 チャネル I2C インターフェイス RGBW LED ドライバ 自動アニメーション制御機能付き PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/09
ユーザー・ガイド LP581X RUKA Sample Code User Guide PDF | HTML 2026/07/09
証明書 LP5814YCHEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025/07/11

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP5814DRLEVM — LP5814 評価基板

LP5814 評価基板 (EVM) は、LP5814 4 チャネル LED ドライバの機能を紹介します。LP581x_RUKA グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) が実装されており、USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、すべてのファミリ デバイスである LP5814/4I/5/6/7 を制御できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

LP5814YCHEVM — 4 チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ (自動アニメーション制御機能付き) を搭載した LP5814 の評価基板

LP5814DRLEVM および LP5814YCHEVM の評価基板 (EVM) は、LP5814、LP5814I、および LP5816 の機能の評価に役立ちます。LP5815DRLEVM および LP5815YCHEVM は、LP5815 および LP5817 の機能の評価に役立ちます。LP581x_RUKA GUI を実装し、USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で全ファミリ デバイス、LP5814、LP5814I、LP5815、LP5816、LP5817 を制御できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI

LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7

LP581x_RUKA Graphical User Interface
サポート対象の製品とハードウェア
ソフトウェア・コーデック

LP581X-M0L1306L-CODE-EXAMPLE — C-language example code demonstrates how to control the LP5815 RGB LED driver

Example code demonstrates how to control the LP5814, LP5815 RGB LED driver using I2C communication with MSPM0 MCU.
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YCH) 8 Ultra Librarian
SOT-5X3 (DRL) 8 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ