LP5817
- 動作電圧範囲
- VCC 範囲:2.5V ~ 5.5V
- 1.8V、3.3V、5V 互換のロジック ピン
- 出力電圧:5.5V (最大値)
- 3 個の高精度定電流シンク
- 0.1 ~ 51mAまで (チャネルごと)
- チャネル間誤差:±3% (最大値)
- 極めて低いヘッドルーム電圧:25.5mA で 135mV (最大値)、51mA で 275mV (最大値)
- 超低消費電力
- シャットダウン:ISD = 0.1µA (標準値)
- スタンバイ:ISTB = 22µA (標準値)
- アクティブ:
- INOR = 0.15mA (標準値)、出力チャネル無効の場合
- INOR = 0.23mA (標準値) (LED 電流 = 25.5mA)
- アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
- グローバル 1 ビット最大電流 (MC):25.5mA または 51mA
- 個別の 8 ビット ドット電流 (DC) 設定
- 可聴ノイズのない最大 23kHz の PWM 調光
- 個別の 8 ビット PWM 調光分解能
- 線形または指数調光曲線
- 400kHz (最大値) I2C インターフェイス
- ESD:4kV HBM、1.5kV CDM
- パッケージ
- 2.1mm × 1.6mm SOT583-8 (ピッチ 0.5mm)
- 1.4mm × 0.7mm DSBGA-8 (ピッチ 0.35mm)
- –40℃~125℃の動作温度範囲
LP5817 は 3 チャネル RGB LED ドライバです。このデバイスは、シャットダウンモードで 0.1µA (標準値)、デバイスが有効時は 0.15mA (標準値)、LED 点灯時は 0.2mA (標準値) という非常に低い動作電流を実現しています。
アナログ調光法と PWM 調光法の両方を採用して、強力な調光性能を実現しています。各 LED の出力電流は、0.1mA~25.5mA または 0.2mA~51mA の範囲で 256 刻みで調整できます。8 ビット PWM ジェネレータにより、LED 輝度をスムーズに、可聴ノイズのない調光制御が可能になります。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | LP5817 3 チャネル チャネル I2C インターフェイス RGB LED ドライバ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/09/09 | |
| ユーザー・ガイド | LP581X RUKA Sample Code User Guide | PDF | HTML | 2026/07/09 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LP5815DRLEVM — LP5815 評価基板
LP5815 評価基板 (EVM) は、LP5815 3 チャネル LED ドライバの機能を紹介します。LP581x_RUKA グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) が実装されており、USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、すべてのファミリ デバイスである LP5814/4I/5/6/7 を制御できます。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価基板 (EVM) 向けの GUI
LP581X-RUKA-GUI — LP581x_RUKA Graphical User Interface to control all the family devices LP5814/4I/5/6/7
LP581x_RUKA Graphical User Interface
ソフトウェア・コーデック
LP581X-M0L1306L-CODE-EXAMPLE — C-language example code demonstrates how to control the LP5815 RGB LED driver
Example code demonstrates how to control the LP5814, LP5815 RGB LED driver using I2C communication with MSPM0 MCU.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
| DSBGA (YCH) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。