LP592201DSCT

新規設計での使用を推奨しません

2A、調整可能な LDO | DSC | 10 | -40 to 125

新規設計での使用を推奨しません カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LP592201DSCT.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
LP592201DSCT は新規設計での使用を推奨しません
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。

TPS7A9201DSKT アクティブ 高精度、2A、低ノイズ、高 PSRR、調整可能な超低ドロップアウト電圧レギュレータ | DSK | 10 | -40 to 125

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP592201DSCR 新規設計での使用を推奨しません カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

LP5922 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DSC) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

LP5922 の特徴

  • Wide Input Voltage Range: 1.3 V to 6 V
  • Low VIN Voltage Without Extra Bias Voltage
  • Adjustable Output Voltage: 0.5 V to 5 V
  • Low Dropout: 200 mV at 2-A Load
  • Low Output Voltage Noise: 25 μVRMS
  • Output Current: 2 A
  • –40˚C to +125°C Operating Junction Temperature
  • Programmable Soft Start Limits Inrush Current
  • 3-mm × 3-mm × 0.75-mm 10-Pin WSON Package
  • Thermal-Overload and Short-Circuit Protection
  • Output Voltage Tolerance: ±1.5%
  • Shutdown Supply Current : 0.1 μA
  • PSRR: 70 dB at 1 kHz
  • Power Good Output
  • Create a Custom Design Using the LP5922 With the WEBENCH Power Designer

LP5922 に関する概要

The LP5922 is 2-A low dropout (LDO) linear regulator with 200-mV typical dropout voltage at maximum current levels. The LP5922 device can operate from a voltage rail down to 1.3 V without additional bias supply. System efficiency is maximized and power dissipation minimized by the low dropout and low VIN capability. The device also features low quiescent current and very low shutdown current.

The LP5922 device was designed to have high PSRR and low output noise to support sensitive analog applications without additional filtering. The output noise can be reduced even further by implementing a small capacitor on the SS/NR pin.

The output voltage is adjustable from 0.5 V to 5 V by an external resistor divider. Enable pin, adjustable soft start and optional Power Good features help with system power sequencing. Inrush current is controlled with the soft start and the device has short circuit and thermal protections.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP592201DSCR 新規設計での使用を推奨しません カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら