パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DSK) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
TPS7A92 の特徴
- ライン、負荷、温度の範囲全体にわたって1.0%の精度
- 低い出力ノイズ: 4.6µVRMS (10Hz~100kHz)
- 低いドロップアウト: 2Aで180mV (標準値)
- 広い入力電圧範囲: 1.4V~6.5V
- 広い出力電圧範囲: 0.8V~5.2V
- 高い電源リップル除去(PSRR)
- DC時に60dB
- 100kHz時に40dB
- 1MHz時に40dB
- 高速な過渡応答
- スタートアップ時の突入電流の可変制御と、ソフトスタート時の充電電流の選択
- オープン・ドレインのパワー・グッド(PG)出力
- RθJC = 3.2℃/W
- 22µF以上のセラミック出力コンデンサで安定
- 2.5mm×2.5mmの10ピンWSONパッケージ
TPS7A92 に関する概要
TPS7A92デバイスは低ノイズ(4.8µVRMS)、低ドロップアウト(LDO)の電圧レギュレータで、2Aを供給でき、ドロップアウトはわずか180mVです。
TPS7A92の出力は外付けの抵抗により0.8V~5.2Vの範囲で調整可能です。TPS7A92は広い入力電圧範囲に対応し、最低1.4V、最高6.5Vで動作します。
1%の出力電圧精度(ライン、負荷、温度の変動に対して)と、ソフトスタート機能による突入電流の低減から、TPS7A92は感受性の高い低電圧のアナログ・デバイス(電圧制御発振器(VCO)、アナログ/デジタル・コンバータ(ADC)、デジタル/アナログ・コンバータ(DAC)、ハイエンド・プロセッサ、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FGPA)など)の電源に理想的です。
TPS7A92は、高速度通信、ビデオ、医療、試験および計測用途など、ノイズに敏感な部品に電力を供給するよう設計されています。出力ノイズが4.6µVRMSと非常に低く、広帯域のPSRR (1MHzにおいて40dB)を持つため、位相ノイズとクロック・ジッタが最小化されます。これらの機能により、クロッキング・デバイス、ADC、DACの性能が最大化されます。