LP87334DRHDR

アクティブ

デュアル大電流降圧コンバータとデュアル リニア レギュレータ | RHD | 28 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: LP87334DRHDR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP87334ERHDR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 Sn
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHD) | 28
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

LP8733 の特徴

  • デバイスの動作温度範囲:周囲温度範囲 –40℃~+125℃
  • 入力電圧:2.8V~5.5V
  • 2 つの高効率降圧型 DC/DC コンバータ
    • 出力電圧:0.7V~3.36V
    • 最大出力電流:フェーズごとに3A
    • デュアル位相構成での自動位相追加 / シェディング動作と強制マルチフェーズ動作
    • デュアル位相構成でのリモート差動フィードバック電圧センシング
    • 出力電圧スルー・レートを 0.5mV/µs~10mV/µs にプログラム可能
    • 2MHz のスイッチング周波数
    • 拡散スペクトラム・モードおよび位相インターリーブによる EMI の低減
  • 2 つのリニア・レギュレータ
    • 入力電圧:2.5V~5.5V
    • 出力電圧:0.8V~3.3V
    • 最大出力電流:300mA
  • 汎用出力信号 (GPO、GPO2) を構成可能
  • マスクをプログラム可能な割り込み機能
  • プログラム可能なパワー・グッド信号 (PGOOD)
  • 出力短絡および過負荷保護
  • 過熱警告および保護
  • 過電圧保護 (OVP) および低電圧誤動作防止 (UVLO)
  • 28 ピン、5mm × 5mm のウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ

LP8733 に関する概要

LP8733xx は、産業用アプリケーションの電源管理要件を満たすよう設計されています。このデバイスは 2 つの降圧 DC/DC コンバータ (1 つのデュアル位相レギュレータまたは 2 つのシングル位相レギュレータとして構成可能)、2 つのリニア・レギュレータ、2 つの汎用デジタル出力信号を備えています。このデバイスは、I2C 互換のシリアル・インターフェイスとイネーブル信号により制御されます。

自動 PWM/PFM (AUTO モード) 動作と、自動位相追加 / シェディングにより、広い範囲の出力電流について高い効率が得られます。LP8733xx はリモート電圧センシング (デュアル位相構成では差動) をサポートし、レギュレータ出力と負荷ポイント (POL) との間の IR 降下を補償して、出力電圧の精度を向上します。さらに、スイッチング・クロックを強制的に PWM モードに設定し、外部クロックと同期して、外乱による変動を最小限に抑えることができます。

LP8733xx デバイスはプログラム可能なスタートアップおよびシャットダウン遅延をサポートし、GPO 信号を含むシーケンスをイネーブル信号に同期できます。スタートアップ時および電圧の変化時に、デバイスは出力スルー・レートを制御し、出力電圧のオーバーシュートおよび突入電流を最小化します。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

LP87334ERHDR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら