ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

LV14340

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 32 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Cycle-by-cycle current limit to limit phase current, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overvoltage protection, Short circuit protection, Thermal shutdown, UVLO Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0003 Duty cycle (max) (%) 97
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3.5 Vin (max) (V) 40 Vin (min) (V) 4 Vout (max) (V) 32 Vout (min) (V) 0.8 Features Adjustable soft start, Cycle-by-cycle current limit to limit phase current, Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Overvoltage protection, Short circuit protection, Thermal shutdown, UVLO Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0003 Duty cycle (max) (%) 97
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 新製品を利用可能:
  • 市場投入の迅速化:
  • 4V ~ 40V の入力電圧範囲
  • 3.5A の連続出力電流
  • 100mΩ ハイサイド MOSFET
  • 最小オン時間:100ns
  • 電流モード制御
  • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2MHz
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 使いやすさを実現した内部補償
  • 高いデューティ サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • 1µA のシャットダウン電流
  • 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン SOIC パッケージ
  • 新製品を利用可能:
  • 市場投入の迅速化:
  • 4V ~ 40V の入力電圧範囲
  • 3.5A の連続出力電流
  • 100mΩ ハイサイド MOSFET
  • 最小オン時間:100ns
  • 電流モード制御
  • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2MHz
  • 外部クロックへの周波数同期
  • 使いやすさを実現した内部補償
  • 高いデューティ サイクルでの動作をサポート
  • 高精度イネーブル入力
  • 1µA のシャットダウン電流
  • 過熱 / 過電圧 / 短絡保護
  • PowerPAD™ 付き 8 ピン SOIC パッケージ

LV14340 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 40V、3.5A の降圧型レギュレータです。4V~40Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーション向けに設計されています。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外付け部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。

LV14340 は、熱抵抗を下げるための露出パッドを備えた 8 ピン HSOIC パッケージで供給されます。

LV14340 は、ハイサイド MOSFET を内蔵した 40V、3.5A の降圧型レギュレータです。4V~40Vという幅広い入力範囲により、産業用から車載用まで、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまなアプリケーション向けに設計されています。調整可能なスイッチング周波数の範囲が広いため、効率と外付け部品のサイズを最適化できます。内部ループ補償により、ユーザーはループ補償を設計する煩雑な作業から解放されます。また、本デバイスの外付け部品の数も最小限で済みます。高精度のイネーブル入力により、レギュレータの制御とシステムの電源シーケンスが単純化されます。このデバイスには、サイクル単位の電流制限、熱センシング、過剰な消費電力によるサーマル シャットダウン、出力過電圧保護などの保護機能も組み込まれています。

LV14340 は、熱抵抗を下げるための露出パッドを備えた 8 ピン HSOIC パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LV14340 40V、3.5A、2MHz、降圧型コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025/01/16

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HSOIC (DDA) 8 Ultra Librarian