パッケージ情報
パッケージ | ピン数 NFBGA (ZWT) | 361 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | JEDEC TRAY (5+1) |
OMAP-L138 の特徴
- デュアルコアSoC
- 375および456MHz ARM926EJ-S™RISC MPU
- 375/456MHz C674x 固定/浮動小数点 VLIW DSP
- ARM926EJ-Sコア
- 16/32ビット(Thumb®) 命令
- DSP命令の拡張
- シングル・サイクルのMAC
- ARM Jazelle®テクノロジー
- Embedded ICE-RT™、リアルタイム・デバッグ用
- ARM9™メモリ・アーキテクチャ
- 16KB命令キャッシュ
- 16KBデータ・キャッシュ
- 8KB RAM (ベクタ・テーブル)
- 64KB ROM
- C674x 命令セット機能
- C67x+およびC64x+ ISAのスーパーセット
- 上限値: 3648MIPS、2746 MFLOPS
- アドレス可能バイト(8/16/32/64ビット・データ)
- 8ビット オーバーフロー保護
- ビット・フィールドの抽出、セット、クリア
- 正規化、飽和、ビット・カウント
- 16ビットのコンパクトな命令群
- C674x レベル2 キャッシュ・メモリ・アーキテクチャ
- 32KB L1PプログラムRAM/キャッシュ
- 32KB L1DデータRAM/キャッシュ
- 256KB マッピングされたユニファイド L2 RAM/キャッシュ
- フレキシブルなRAM/キャッシュ・パーティション(L1およびL2)
- 拡張ダイレクト・メモリ・アクセス・コントローラ3 (EDMA 3):
- チャネル・コントローラ×2
- 転送コントローラ×3
- 独立したDMAチャネル×64
- クイックDMAチャネル×16
- プログラマブルなバースト転送サイズ
- TMS320C674x 浮動小数点 VLIW DSPコア
- 非アラインド・サポート付きのロード/ストア・アーキテクチャ
- 汎用32ビット・レジスタ×64
- 32/40ビットALU機能ユニット×6
- 32ビット整数、SP (IEEE単精度/32ビット)およびDP (IEEE倍精度/64ビット)浮動小数点をサポート
- 1クロックにSPを4つまで追加すること、2クロック毎にDPを4つまで追加することをサポート
- サイクル毎の平方根逆数近似(RSQRxP)操作、浮動小数点(SPまたはDP)逆数近似(RCPxP) 2回までをサポート
- 2つの乗算機能ユニット:
- 混合精度IEEE浮動小数点乗算のサポート範囲:
- 2 SP × SP → SP (1クロックごと)
- 2 SP × SP → DP (2クロックごと)
- 2 SP × DP → DP (3クロックごと)
- 2 DP × DP → DP (4クロックごと)
- 固定小数点乗算では、クロック・サイクルごとに32×32ビット乗算2回、16×16ビット乗算4回、8×8ビット乗算8回のいずれかと、複素乗算をサポート
- 混合精度IEEE浮動小数点乗算のサポート範囲:
- 命令パッキングによるコード・サイズの削減
- 全命令の条件
- モジュロ・ループ操作へのハードウェアによるサポート
- 保護されたモード操作
- エラー検出とプログラム・リダイレクト用の例外サポート
- ソフトウェア・サポート:
- TI DSPBIOS™
- チップ・サポートおよびDSPライブラリ
- 128KB RAM共有メモリ
- 1.8Vまたは3.3V LVCMOS I/O (USBおよびDDR2インターフェイスを除く)
- 2種の外部メモリ・インターフェイス:
- EMIFA
- NOR (8または16ビット幅データ)
- NAND (8または16ビット幅データ)
- 128MBアドレス空間の16ビットSDRAM
- 次のいずれかを使用するDDR2/Mobile DDRメモリ・コントローラ
- 256MBアドレス空間の16ビットDDR2 SDRAM
- 256MBアドレス空間の16ビットmDDR SDRAM
- EMIFA
- 構成可能な16550 UARTモジュール×3:
- モデム制御信号機能
- 16バイトFIFO
- 16xまたは13x のオーバー・サンプリング・オプション
- LCDコントローラ
- 2つのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス(SPI)、それぞれに複数のチップ・セレクトを搭載
- 2つのマルチメディア・カード(MMC)/セキュア・デジタル(SD)カード・インターフェイス、セキュア・データI/O (SDIO)インターフェイス搭載
- 2つのマスタおよびスレーブI2C Bus™
- 1つのホスト・ポート・インターフェイス(HPI)、16ビット幅の多重化アドレス/データ・バスにより広帯域幅を実現
- プログラマブル・リアルタイム・ユニット・サブシステム (PRUSS)
- 独立したプログラマブル・リアルタイム・ユニット(PRU)コア×2
- 32ビット ロード/ストア RISC アーキテクチャ
- コアあたり4KBの命令RAM
- コアあたり512バイトのデータRAM
- ソフトウェアによりPRUSSを無効化し電力を削減
- PRUコアの通常のR31出力に加えて、各PRUのレジスタ30をサブシステムからエクスポート
- 標準電力管理機能
- クロック・ゲーティング
- シングルPSCクロック・ゲーティング・ドメイン内の全サブシステム
- 専用割り込みコントローラ
- 専用SCR (Switched Central Resource)
- 独立したプログラマブル・リアルタイム・ユニット(PRU)コア×2
- USB 1.1 OHCI (ホスト)と内蔵PHY (USB1)
- USB 2.0 OTGポートと内蔵PHY (USB0)
- USB 2.0 高速/フルスピード・クライアント
- USB 2.0 高速/フルスピード/低速ホスト
- エンドポイント 0 (制御)
- エンドポイント1、2、3、4 (制御、バルク、割り込み、またはISOC) RX/TX
- マルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート (McASP)×1:
- 2つのクロック・ゾーンと16本のシリアル・データ・ピン
- TDM、I2S、類似フォーマットをサポート
- DIT可能
- 送受信用FIFOバッファ
- 2 マルチチャネル・バッファ・シリアル・ポート (McBSP):
- TDM、I2S、類似フォーマットをサポート
- AC97 オーディオ・コーデック・インターフェイス
- 通信インターフェイス (ST-Bus、H100)
- 128チャネルTDM
- 送受信用FIFOバッファ
- 10/100MbpsイーサネットMAC(EMAC):
- IEEE 802.3 準拠
- MIIメディア非依存インターフェイス
- RMII縮小メディア非依存インターフェイス
- データ管理I/O (MDIO)モジュール
- ビデオ・ポート・インターフェイス(VPIF):
- 8ビットSD (BT.656)×2、16ビット×1またはRAW(8/10/12ビット)×1のビデオ・キャプチャ・チャネル
- 8ビットSD (BT.656)×2、16ビット×1のビデオ・キャプチャ・チャネル
- ユニバーサル・パラレル・ポート(uPP)
- FGPAおよびデータ・コンバータ用高速パラレル・インターフェイス
- 2つのチャネル上のデータ幅は8~16ビット
- シングル・データ・レートまたはデュアル・データ・レート転送
- START、ENABLE、WAIT制御により複数インターフェイスをサポート
- シリアル ATA(SATA)コントローラ:
- SATA I (1.5 Gbps)とSATA II
(3.0 Gbps)をサポート - SATAのすべての電力管理機能をサポート
- ハードウェアによるネイティブ・コマンド・キューイング(NCQ) (上限32エントリ)
- ポート・マルチプライヤとコマンド・ベース・スイッチングをサポート
- SATA I (1.5 Gbps)とSATA II
- 32kHz発振器と個別の電源レールを持つリアルタイム・クロック(RTC)
- 64ビット汎用タイマ(各タイマは、32ビット タイマ2個として構成可能)×3
- 64ビット汎用タイマ、またはウォッチドッグ・タイマ(32ビット タイマ2個として構成可能)×1
- 高分解能拡張パルス幅変調回路(eHRPWM)×2:
- 周期および周波数制御機能付きの専用16ビット・タイム・ベース・カウンタ
- シングル・エッジ出力×6、デュアル・エッジ対称出力×6、またはデュアル・エッジ非対称出力×3
- デッドバンド生成
- 高周波数キャリアによるPWMチョッピング
- トリップ・ゾーン入力
- 32ビット拡張入力キャプチャ(eCAP) モジュール:
- キャプチャ入力(×3)、または補助パルス幅変調回路(APWM)出力(×3)として構成可能
- 最大4つのイベント・タイムスタンプをシングル・ショットでキャプチャ
- パッケージ:
- 361ボール 鉛フリー・プラスチック・ボール・グリッド・アレイ(PBGA) [ZCEサフィックス]、0.65mm ボール・ピッチ
- 361ボール 鉛フリーPBGA [ZWTサフィックス]、
0.80mm ボール・ピッチ
- 商用、拡張、または工業用温度
OMAP-L138 に関する概要
OMAP-L138 C6000 DSP+ARMプロセッサは、ARM926EJ-SとC674x DSPコアを基礎とする、低消費電力のアプリケーション・プロセッサです。このプロセッサは、TMS320C6000™ DSPプラットフォームの他のプロセッサよりもはるかに少ない電力を実現します。
このデバイスにより、相手先ブランドの製造業者(OEM)と相手先ブランドの設計製造業者(ODM)が、完全に統合されたミックスド・プロセッサ・ソリューションの柔軟性を最大限に生かしたプロセッサ性能、堅牢なオペレーティング・システム、豊富なユーザー・インターフェイスを持つデバイスを、迅速に売り出すことが可能になります。
このデバイスは、高性能なTMS320C674x DSPコアとARM926EJ-Sコアのデュアルコアで構成され、DSPと縮小命令セットコンピュータ(RISC)の両方のメリットを提供できます。
ARM926EJ-Sは32ビットRISCプロセッサ・コアで、32または16ビット命令を実行し、32、16、8ビット・データを処理します。コアはパイプラインを用いるため、メモリ・システムおよびプロセッサの全部分が連続作動できます。
ARM9コアには、コプロセッサ 15 (CP15)、保護モジュール、テーブル・ルックアサイド・バッファ付きのデータおよびプログラム用メモリ管理ユニット(MMU)が搭載されています。ARM9コアには、個別の16KB命令キャッシュと16KBデータ・キャッシュが搭載されています。どちらのキャッシュも、仮想インデックス仮想タグ(VIVT)の4ウェイ・アソシエイティブです。ARM9コアは、8KB RAM (ベクタ・テーブル)と64KB ROMも搭載しています。
デバイスのDSPコアでは、2レベルのキャッシュ・ベース・アーキテクチャが使用されています。レベル1のプログラム・キャッシュ(L1P)は32KB ダイレクト・マップ・キャッシュで、レベル1のデータ・キャッシュ(L1D)は32KB 2ウェイ、セット・アソシエイティブ・キャッシュです。レベル2・プログラム・キャッシュ(L2P)は、プログラムおよびデータ空間で共有される256KBのメモリ空間で構成されています。L2メモリは、マップされたメモリ、キャッシュ、またはこれらの組み合わせとして構成可能です。ARM9とシステムの他のホストからDSP L2にアクセスできますが、他のホストは追加の128KB RAM 共有メモリを、DSP性能に影響することなく使用できます。
セキュリティが有効なデバイスでは、TIのベーシック・セキュア・ブートによって、専有知的財産をユーザーが保護することができ、ユーザーの開発したアルゴリズムを外部組織が変更することを防止します。ハードウェア・ベースの「信頼の基点」から始めることで、セキュア・ブートのフローによって、コード実行を開始する既知の正しいポイントを確定できます。デフォルトではJTAGポートがロックされ、エミュレーションおよびデバッグ攻撃を防ぎます。ただし、アプリケーションの開発期間内ではセキュア・ブート・プロセス中にJTAGポートを有効にできます。ブート・モジュールはフラッシュやEEPROMなどの外部不揮発性メモリ内では暗号化され、セキュア・ブート中にロードされると復号化および認証されます。暗号化と復号化によってユーザーの知的財産を保護し、システムを安全にセットアップして既知の信頼できるコードでデバイス操作を開始できるようにします。
ベーシック・セキュア・ブートはブート・イメージの検証に、SHA-1またはSHA-256のどちらかとAES-128を使用します。ベーシック・セキュア・ブートはブート・イメージの暗号化にも、AES-128を使用します。セキュア・ブートのフローでは、マルチレイヤの暗号化方式が採用され、ブート・プロセスを保護するだけでなく、ブートおよびアプリケーション・ソフトウェアのコードをセキュアにアップグレードできます。128ビット デバイス固有の暗号キーは、そのデバイスにしかわからず、NIST-800-22で認定された乱数発生器を用いて生成されたもので、ユーザーの暗号化キーを保護するのに使用されます。更新が必要なときは、顧客は暗号化キーを用いて新しい暗号化されたイメージを作成します。デバイスは、イーサネットなどの外部インターフェイスを通じて暗号化されたイメージを取得し、既存のコードを上書きできます。サポートされるセキュリティ機能、またはTIの基本セキュア・ブートの詳細については、「TMS320C674x/OMAP-L1xプロセッサ・セキュリティ・ユーザー・ガイド」を参照してください。
ペリフェラル・セットは、以下を含みます: 管理データ入出力(MDIO)モジュール付き10/100Mbpsイーサネット・メディア・アクセス・コントローラ(EMAC); USB2.0 OTGインターフェイス×1; USB1.1 OHCIインターフェイス×1; I2C Busインターフェイス×2; 16個のシリアライザとFIFOバッファ付きマルチチャネル・オーディオ・シリアル・ポート(McASP)×1; FIFOバッファ付きマルチチャネル・バッファード・シリアル・ポート(McBSP)×2; 複数チップ選択付きのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)×2; 構成可能な16ビット ホスト・ポート・インターフェイス(HPI)×1; 他のペリフェラルと多重化可能で、プログラマブルな割り込みおよびイベント生成モード付きのピンを各バンクが16ピン含む、汎用入出力(GPIO)ピンのバンク×9(最大); UARTインターフェイス(それぞれがRTSとCTSを持つ)×3; 高分解能拡張パルス幅変調回路(eHRPWM)ペリフェラル×2; 3つのキャプチャ入力または3つのAPWM出力として構成可能な32ビット拡張キャプチャ(eCAP) モジュール・ペリフェラル×3; 外部メモリ・インターフェイス×2: より低速なメモリまたはペリフェラル向けの非同期およびSDRAM外部メモリ・インターフェイス(EMIFA)×1; より高速なDDR2/Mobile DDR コントローラ×1。
EMACは、デバイスとネットワーク間の効率的なインターフェイスを提供します。EMACは、10Base-Tと100Base-TX、つまり10Mbpsと100Mbpsを半二重モードまたは全二重モードでサポートします。その上、MDIOインターフェイスがPHY構成で使用できます。EMACは、MIIとRMII両方のインターフェイスをサポートします。
シリアルATA (SATA)コントローラは、大容量データ・ストレージ・デバイスへの高速インターフェイスを提供します。SATAコントローラは、SATA I (1.5 Gbps)とSATA II (3.0 Gbps)の両方をサポートします。
ユニバーサル・パラレル・ポート(uPP)は、多くの種類のデータ・コンバータ、FPGA、他のパラレル・デバイスとの高速インターフェイスです。uPPは、両方のチャネル上の8~16ビットのプログラマブルなデータ幅をサポートします。シングル・データ・レートおよびダブル・データ・レート転送がSTART、ENABLE、およびWAIT信号とともにサポートされており、各種データ・コンバータの制御を実現します。
ビデオ・ポート・インターフェイス(VPIF)により、柔軟なビデオI/Oポートを使用できます。
豊富なペリフェラル・セットは、外部ペリフェラル・デバイスを制御する機能と、外部プロセッサと通信する機能を提供します。各ペリフェラルの詳細については、本書の関連セクションと、関連ペリフェラルのリファレンス・ガイドを参照してください。
デバイスには、ARM9とDSP向けの開発ツールの一式が含まれます。これらのツールには、Cコンパイラ、プログラミングとスケジューリングを簡略化するDSPアセンブリ・オプティマイザ、およびソース・コードの実行を見やすくする Windows®デバッガ・インターフェイスが含まれています。