REF2033AIDDCR

アクティブ

低ドリフト、低消費電力、シリーズ電圧リファレンス | DDC | 5 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: REF2033AIDDCR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

REF2033AIDDCT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23-THN (DDC) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

REF20 の特徴

  • VREF および VREF / 2 という 2 つの出力により、単一電源システムでの使用に便利
  • 優れた温度ドリフト性能:
    • -40°C から 125°C について 8ppm/℃ (最大値)
  • 高い初期精度:±0.05% (最大値)
  • 温度範囲全体にわたる VREF および VBIAS トラッキング:
    • -40°C から 85°C について 6ppm/℃ (最大値)
    • -40°C から 125°C について 7ppm/℃ (最大値)
  • 超小型パッケージ:SOT23-5
  • Low ドロップアウト電圧:10mV
  • 大出力電流:±20mA
  • 低い静止電流:360µA
  • ライン レギュレーション:3ppm/V
  • 負荷レギュレーション:8ppm/mA
  • マットスズメッキ バージョン (REF2025AISDDCR) は、Battelle Class III および同様の過酷な環境で耐腐食性を強化

REF20 に関する概要

正の電源電圧のみを使用するアプリケーションでは、入力バイポーラ信号をバイアスするため、多くの場合にアナログ/デジタル コンバータ(ADC)入力範囲の中間に、追加の安定した電圧が必要になります。REF20xx は、ADC 用の基準電圧 (VREF)、および入力バイポーラ信号をバイアスするために使用する第 2 の高精度電圧 (VBIAS) を供給します。

REF20xx は、VREF および VBIAS の出力に対する温度ドリフト (最大 8ppm/°C) および初期精度 (0.05%) が非常に優れており、430µA 未満の静止電流で動作します。さらに、VREF および VBIAS 出力は、–40°C ~ 125°C の温度範囲にわたって、6ppm/°C (最大値) の精度で相互にトラッキングします。これらの機能すべてによって、信号チェーンの精度が向上し、基板面積が削減されるほか、ディスクリート ソリューションと比較してシステムのコストを低減することができます。ドロップアウト電圧が 10mV と非常に低いため、非常に低い入力電圧で動作し、バッテリ動作のシステムでは非常に有用です。

VREF および VBIAS 電圧は、どちらも非常に優れた仕様を備えており、同様に電流を適切にシンクおよびソースできます。長期安定性が非常に優れており、ノイズ レベルが低いため、これらのデバイスは高精度の産業用アプリケーションに適した設計となっています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

REF2033AIDDCT アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら