パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
REF2125 の特徴
- 初期精度: ±0.05% (最大値)
- 温度ドリフト係数: 6ppm/℃(最大値)
- 動作温度範囲 -40℃~+125℃
- 出力電流: ±10mA
- 低静止電流: 95µA (最大値)
- 広い入力電圧範囲: 12V
- 出力1/fノイズ(0.1Hz~10Hz): 5µVPP/V
- 優れた長期安定性: 30ppm/1000時間
- 小型の5ピンSOT-23パッケージ
REF2125 に関する概要
REF2125デバイスは、低温度ドリフト(6 ppm/℃)、低消費電力、高精度のCMOS電圧リファレンスで、消費電力を95µA未満に抑えて、±0.05%の初期精度と低動作電流を実現します。また、出力ノイズが5µVp-p/Vと非常に低いので、高分解能のデータ・コンバータやノイズの影響を受けやすいシステムで高いシグナル・インテグリティを維持できます。
デバイスの低い出力電圧ヒステリシスと低い長期出力電圧ドリフトにより、安定性とシステム信頼性がさらに改善されています。さらに、動作電流の低い(95µA)小型デバイスであるため、バッテリ駆動の携帯アプリケーションに最適です。
REF2125は、-40℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。その他の電圧オプションについては、TIの営業担当者にお問い合わせください。