REF3312AIRSERG4

アクティブ

30ppmC のドリフト、3.9μA、3 ピン SOT-23、3 ピン SC70、8 ピン UQFN 電圧リファレンス | RSE | 8 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: REF3312AIRSERG4.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 null | null
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 5,000 | LARGE T&R

REF33 の特徴

  • 超小型パッケージ: SC70-3、SOT-23-3、UQFN-8
  • 低い消費電流:3.9µA (標準値)
  • 極低ドロップアウト電圧: 110mV (標準値)
  • 大出力電流:±5mA
  • 低い温度ドリフト:30ppm/℃ (最大値)
  • 高い初期精度:±0.15% (最大値)
  • 0.1Hz~10Hz のノイズ: 35µVPP (REF3312)
  • 電圧オプション:1.2V、1.8V、2.5V、3V、3.3V

REF33 に関する概要

REF33xx は、低消費電力、高精度、低ドロップアウトの電圧リファレンス ファミリで、小型パッケージの SC70-3 と SOT-23-3、および 1.5mm x 1.5mm の UQFN-8 パッケージで供給されます。REF33xx はサイズが小さく、低消費電力 (最大 5µA) で、携帯用やおよびバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。

REF33xx は、通常の負荷条件において、指定されている出力電圧を 180mV 上回る電源電圧で動作できます。ただし、最小電源電圧が 1.7V である REF3312 はこれに該当しません。いずれのモデルも、動作温度範囲の仕様は -40℃~+125℃です。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら