REF3430TIDBVR

アクティブ

3V、低ドリフト、低消費電力、小フットプリントのシリーズ電圧リファレンス | DBV | 6 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: REF3430TIDBVR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
open-in-new 代替品を表示
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAuAg
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 null | null
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

REF34 の特徴

  • 初期精度:±0.05% (最大値)
  • 温度ドリフト係数:6ppm/℃ (最大値)
  • 動作温度範囲:-40℃ ~ +125℃
  • 出力電流:±10mA
  • 低い静止電流:95µA (最大値)
  • 極低ゼロ負荷ドロップアウト電圧:100mV (最大値)
  • 広い入力電圧範囲:12V
  • 出力 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz): 3.8µVp-p/V
  • 優れた長期安定性:25ppm/1000 時間
  • 複数の小フットプリント 6 ピン SOT-23 パッケージ ピン配置:REF34xx および REF34xxT

REF34 に関する概要

REF34xx デバイスは、低温度ドリフト (6ppm/°C)、低消費電力、高精度の CMOS 電圧リファレンスで、消費電力を 95µA 未満に抑えて、±0.05% の初期精度と低動作電流を実現します。このデバイスは出力ノイズも 3.8µVp-p/V と非常に低いため、ノイズの影響を受けやすいシステムにおいて、高分解能のデータ コンバータで高いシグナル インテグリティを維持できます。小型の SOT-23 パッケージで供給される REF34xx は仕様が拡張され、MAX607x、ADR34xx、 およびLT1790 (REF34xxT、ENピンなし) のピン互換製品です。REF34xx は、ADS1287、DAC8802、ADS1112など、ほとんどの ADC および DAC と互換性があります。

これらデバイスは出力電圧ヒステリシスが小さく、長期的な出力電圧ドリフトも小さいため、安定性とシステムの信頼性がさらに向上します。さらに、デバイスの小さなサイズと、低い動作電流 (95µA) は、携帯型およびバッテリ駆動のアプリケーションに有用です。

REF34xx は、−40℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら