REF35360QDBVR

アクティブ

650nA の静止電流、12ppm/℃ のドリフト、超低消費電力、高精度電圧リファレンス | DBV | 6 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: REF35360QDBVR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAuAg
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

REF35 の特徴

  • 超低静止電流:
    • 650nA (標準値)
  • 初期精度:±0.05% (最大値)
  • 温度係数 (最大値):
    • 12ppm/℃ (−40℃~105℃、SOT23 パッケージ)
    • 10ppm/℃ (−40℃~85℃、WCSP パッケージ)
  • 出力 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz):3.3ppmP-P
  • ノイズ低減用に NR ピンを搭載
  • シャットダウン時の消費電流の低減用に EN ピンを搭載
  • 長期安定性:1000 時間で 40ppm
  • 熱ヒステリシス:70ppm
  • 動作温度範囲:-55℃~+125℃
  • 出力電流:+10mA、-5mA
  • 入力電圧:VREF + VDO ~ 6V
  • 出力電圧オプション:
    • 1.024V、1.2V、1.25V、1.6V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V、5.0V
  • 小型の 6 ピン SOT-23 パッケージ
  • 最小フットプリントの 4 ピン WCSP パッケージ

REF35 に関する概要

REF35 は、ナノパワー、低ドリフト、高精度シリーズのリファレンス デバイスのファミリです。REF35 ファミリは、±0.05% の初期精度と 650nA の標準消費電力を特長としています。このデバイスの温度係数 (12ppm/℃) と長期安定性 (1000 時間で 40ppm) は、システムの安定性と信頼性の向上に役立ちます。低消費電力と高精度の仕様を組み合わせて、広範な携帯型 / 低電流アプリケーション向けに設計されています。

REF35 は、3.3ppmp-p ノイズおよび 20ppm/mA のロード レギュレーションで、最大 10mA の電流を供給します。この機能セットにより、REF35 は高精度センサと 12~16 ビット データ コンバータ向けの強力な低ノイズで高精度の電源を実現します。

このファミリは -40℃~105℃の範囲で動作仕様を満たし、-55℃~125℃で機能します。この広い温度範囲は産業用アプリケーションに適しています。

REF35 は、1.024V~5.0V の広い出力電圧バリアントで供給されます。このデバイスは、省スペースの 6 ピン SOT-23 パッケージ および 4 ピン WCSP パッケージのオプションで供給されます。利用可能な電圧とパッケージのオプションについては、TI の販売代理店にお問い合わせください。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら