REF54250CDR

アクティブ

0.8ppm/℃ のドリフト (最大値)、0.11ppmp-p の 1/f ノイズ、最大 380μA の低静止電流、高精度、電圧リファレンス | D | 8 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: REF54250CDR.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

REF54 の特徴

  • 低温度ドリフト係数:
    • 0.8ppm/℃以下 (C グレード、0℃~70℃)
    • 1.5ppm/℃以下 (Q グレード、-40℃~125℃)
  • 低ノイズ (0.1Hz~10Hz):
    • CNR = 100µF のとき 0.11ppmp-p
    • CNR がオープンのとき 0.45ppmp-p
  • 高精度:±0.02% 以下
  • 低い静止電流:最大 380µA
  • 低長期安定性 (1khr):25ppm、SOIC
  • 低長期安定性 (1khr):3ppm、セラミック
  • 多様なアプリケーションに適した設計:
    • 最大入力電圧:18V
    • 出力電流:±10mA
    • 電圧オプション:2.5V、3V、4.096V、4.5V、5V
  • すべての設計要件に適合:
    • 1µF~100µF の出力低 ESR コンデンサで安定
    • 高 PSRR:1kHz 時に 100dB
    • 動作温度範囲:-40℃ ~ +125℃
    • TEMP ピンを使用しない場合、REF50xx ファミリとピン互換

REF54 に関する概要

REF54 は、高精度、低ドリフト、低消費電流のシリーズ電圧リファレンス デバイスのファミリです。REF54 ファミリは、380µA の消費電流で、低温度ドリフト係数 (0.8ppm/℃)、低ノイズ (0.11ppmp-p)、高精度 (±0.02%) を実現します。REF54 は、低い長期ドリフト (LCCC 3ppm、SOIC 25ppm) と優れた負荷およびラインレギュレーションを備えており、高精度アプリケーションの厳しい性能要件を満たすのに役立ちます。このデバイス ファミリは、ADS8900B、ADS127L11、ADS1285、DAC11001B などの高分解能データ コンバータのコンパニオン デバイスとして設計されています。

REF54 は、最大 18V の広い供給電圧範囲に対応しています。REF54 デバイスは、最大 10mA の負荷電流をサポートしています。

REF54 は 2 つの温度範囲について規定されており、C グレードは 0°C から 70°C まで、Q グレードは –40°C から 125°C までが規定されています。温度範囲が広いため、さまざまな産業用アプリケーションで動作できます。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら