REF6133IDGKT

アクティブ

バッファ内蔵とイネーブルピン搭載、2.5V、8ppmC の高精度電圧リファレンス | DGK | 8 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: REF6133IDGKT.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

REF6133IDGKR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

REF61 の特徴

  • 優れた温度ドリフト性能
    • -40°C から +125°C について 8ppm/℃ (最大値)
  • 超低ノイズ
    • 合計ノイズ:5µVRMS (47µF のコンデンサを使用した場合)
    • 1/f ノイズ (0.1Hz ~ 10Hz):3µVPP/V
  • ADC ドライブ バッファ内蔵
    • 低い出力インピーダンス:< 50mΩ (0kHz ~ 200kHz)
    • ADS8881 を使用した 18 ビット精度の最初のサンプル
    • バースト モードの DAQ システムに対応
  • 低い消費電流:820µA
  • 低シャットダウン電流:1µA
  • 高い初期精度:±0.05%
  • 低ノイズと歪み
    • 信号対雑音比:100.5dB、THD:-125dB (ADS8881)
    • 信号対雑音比:106dB、THD:-120dB (ADS127L01)
  • 出力電流駆動:±4mA
  • プログラマブル短絡電流
  • ADS88xx ファミリの SAR ADC および ADS127xx ファミリの広帯域 ΔΣ ADC の REF ピンの駆動は検証済み

REF61 に関する概要

REF6000ファミリの電圧リファレンスには、低出力インピーダンスのバッファが搭載されているため、ユーザーは高精度データ コンバータのREFピンを直接駆動しながら、直線性、歪み、ノイズ性能を維持できます。大半の高精度 SAR ADC およびデルタ シグマ ADC は、変換プロセス中にバイナリ重み付けコンデンサを REF ピンに切り替えます。この動的負荷に対応するため、電圧リファレンスの出力を、低出力インピーダンス (高帯域幅) バッファでバッファする必要があります。REF6000 ファミリのデバイスは、ADS88xx ファミリの SAR ADC、ADS127xx ファミリのデルタ シグマ ADC、および他の D/A コンバータ (DAC) のREF ピンを駆動するのに最適です (ただし、これらに限定されません)。

REF6000 ファミリの電圧リファレンスは、ADS8881 の REF ピンを駆動しながら、最初の変換時でも最小限のドループで出力電圧を 1LSB (18 ビット) 以内に維持できます。この機能は、バースト モード、イベント トリガ、等価時間サンプリング、可変サンプリング レートのデータ アクイジション システムに非常に便利です。REF61xx の REF6000 ファミリのバリアントでは、電圧リファレンスと低出力インピーダンス バッファの両方の組み合わせについて、わずか 8ppm/°C の最大温度ドリフト、0.05% の初期精度が規定されています。REF6000 ファミリの各種温度ドリフトの選択肢については、デバイス比較表を参照してください。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

REF6133IDGKR アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら