REF7012QFKHT

アクティブ

低ノイズ、低ドリフト、超高精度電圧リファレンス | FKH | 8 | -40 to 125

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: REF7012QFKHT.A この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
REACH Affected
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LCCC (FKH) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

REF70 の特徴

  • 高精度測定を可能にする低ノイズ
    • 1/f ノイズ (0.1Hz~10Hz):0.23ppm p-p
    • 10Hz~1kHz:0.35ppm rms
  • 低温度ドリフト係数:
    • 2ppm/℃以下 (-40℃~125℃)
  • 高精度:±0.025% 以下
  • 耐湿性に優れた気密セラミック・パッケージ (LCCC)
  • 優れた長期安定性 (1k 時間):35ppm
  • 低ドロップアウト:400mV
  • 多様なアプリケーションに適した設計:
    • 最大入力電圧:18V
    • 出力電流:±10mA
    • 電圧オプション:1.25V、2.5V、3V、3.3V、 4.096V、5V
  • 非常に柔軟なソリューション:
    • 1µF~100µF の出力低 ESR コンデンサで安定
    • 高 PSRR:1kHz 時に 107dB
    • 動作温度範囲:-40℃~+125℃

REF70 に関する概要

REF70 は、業界最小のノイズ (0.23ppm p-p)、非常に小さい温度ドリフト係数 (2ppm/℃)、高い精度 (±0.025%) を特長とする高精度シリーズ電圧リファレンスのファミリです。厳しい過渡要件を満たせるように、REF70 は高 PSRR、低ドロップアウト電圧、優れた負荷 / ライン・レギュレーションを実現しています。この精度と機能の組み合わせは、高精度、高分解能データ・コンバータ (ADS8900B、ADS127L01、DAC11001A など) と一緒に高精度リファレンスを使って信号チェーン性能を最適化する必要があるテスト / 測定などのアプリケーションのために設計されています。REF70 は、アナログ・フロント・エンドによる低ノイズ測定が必要な、ノイズに敏感な医療用アプリケーション (超音波、X 線など) にも適しています。

REF70 ファミリは VSSOP および LCCC パッケージ・オプションで供給されます。LCCC (FKH) パッケージは、キャリブレーションなしで長期間安定して動作するリファレンスを必要とするアプリケーションのために小さい長期ドリフトを実現できる気密封止セラミック・パッケージです。

REF70 は、-40℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。この広い温度範囲により各種産業用アプリケーションでの動作が可能になっています。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら