TIDA-010962

TIDA-010962

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインには、4 象限のディスクリート フローティング電圧および電流 (VI) デザインが含まれています。電圧出力は ±40V および 0V ~ 80V の範囲をサポートし、500mA、10mA、10μA の 3 つの電流範囲があります。このデザインでは、印加電圧 (FV)、印加電流 (FI)、バッファ、アナログ帰還ループのあるギャング モードで動作します。このリファレンス デザインは 20 ビットの印加 D/A コンバータ (DAC) と 18 ビット、2 チャネルの A/D コンバータ (ADC) と高精度信号チェーンを搭載しており、キャリブレーション後の制御と測定で 0.01% の精度を実現します。

特長
  • FV、FI、ギャンギング、バッファ出力、スタックアップをサポート
  • DAC の強制:20 ビット、最大 1Msps。検出 ADC:18 ビット、最大 5Msps。クランプ DAC:±40V では 15 ビット、0V ~ 80V では 16 ビット
  • 電圧出力範囲:0V ~ 80V、±40V。電流範囲:10μA、10mA、500mA
  • 電圧出力精度:一定電圧 (CV)、±40V 範囲、室温の条件下で < 25ppm のフルスケール (FS)
  • 電流出力精度:一定電流 (CC)、±500mA、室温の条件下で < 30ppm の FS
  • 立ち上がり時間:解放負荷、±40V 範囲、500mA の条件下で約 50μs (–40V から +40V)。セトリング タイム:約 20μs (開放から全負荷または逆転まで)
  • サポートされる容量性負荷:> 100μF
  • 小型サイズ:低電圧信号チェーン (32mm × 32mm)、高電圧出力 (20mm × 40mm)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU075.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLURBB1.PDF (880 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRC08.PDF (179 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLURBB3.ZIP (11448 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC945.ZIP (5927 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLURBB2.PDF (14703 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRC07.PDF (1831 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TMUX6212 — 1.8V ロジック制御、36V、低 RON、1:1、4 チャネル、マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TMUX6219 — 1.8V ロジック制御、36V、低 Ron、2:1、1 チャネル、マルチプレクサ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TMUX6221 — 1.8V ロジック対応 (アクティブ ハイ)、36V、ラッチアップ耐性、1:1 (SPST)、2 チャネル、高精度スイッチ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TMUX6234 — ラッチアップ耐性、1.8V ロジック対応、36V、低 RON、2:1 (SPDT)、4 チャネル、高精度スイッチ

データシート: PDF | HTML
アナログ / 高精度スイッチ / マルチプレクサ

TMUX6236 — 36V、低 RON、2:1 (SPDT)、2 チャネル高精度スイッチ、ラッチアップ フリー、1.8V ロジック対応

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TLV1872 — 40V 分割電源グランド センシング コンパレータ

データシート: PDF | HTML
差動アンプ

INA592 — 高精度 (40μV オフセット)、2MHz、88dB CMRR、低消費電力、e-trim™ 差動アンプ

データシート: PDF | HTML
完全差動アンプ

THS4552 — デュアル チャネル、低ノイズ、高精度、150MHz、完全差動アンプ

データシート: PDF
I2C&SPI 汎用 I/O (GPIO)

TCAL9539 — 割り込み、リセット、迅速な I/O 構成の各機能搭載、I²C バスと SMBus に対応、16 ビット、低電圧 I/O エクスパンダ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A20 — 300mA、超低ノイズ、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ、高 PSRR

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A94 — 1A、超低ノイズ、超高 PSRR、RF 電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
マッチング済み薄膜抵抗

RES11A — 1kΩ 固定入力、低ノイズ、マッチング形式の薄膜抵抗デバイダ ネットワーク

データシート: PDF | HTML
マッチング済み薄膜抵抗

RES21A — 10kΩ 固定入力、マッチング形式の汎用薄膜抵抗デバイダ ネットワーク

データシート: PDF | HTML
マッチング済み薄膜抵抗

RES31A — 100kΩ 固定入力の低消費電力、マッチング薄膜抵抗分圧ネットワーク

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM63603 — 高密度、3V ~ 36V 入力、1V ~ 16V 出力、3A パワー モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー モジュール (インダクタ内蔵)

TPSM82912 — フェライト ビーズ フィルタ補償機能を内蔵した、17V、2A、低ノイズ、低リップルの降圧モジュール

データシート: PDF | HTML
パワー オペアンプ

OPA454 — G=1 ユニティ ゲイン) 安定、高電圧 (100 V)、大電流 (50 mA) オペアンプ

データシート: PDF | HTML
パワー オペアンプ

OPA596 — 小型パッケージ封止、85V、高速度/電力比 (100V/µs ~ 420µA)、高精度、オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC11001B — 超低ノイズ、低グリッチ、優れた THD 特性、高グレード、20 ビット単調 DAC

データシート: PDF | HTML
高精度 DAC (≤ 10MSPS)

DAC80502 — デュアルチャネル、1 LSB INL、16 ビット、SPI、電圧出力 D/A コンバータ (DAC)

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA182 — 最高クラスの精度、36V、5MHz、シングル、低ノイズ、ゼロドリフト、マルチプレクサ (MUX) 対応アンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA2182 — 業界最小のオフセット ドリフト (0.012uV/˚C、最大)、5.7nV/rtHz、マルチプレクス対応 36V オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA397 — シングル、低オフセット (60μV)、低ノイズ、小さいバイアス電流、RRIO (レール ツー レール入出力) e-trim™ オペアンプ

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA4187 — ゼロドリフト (10μV、0.001μV/℃)、マルチプレクサ対応、低消費電力、RRO、CMOS クワッド高精度オペアンプ (クワッド)

データシート: PDF | HTML
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)

OPA593 — 85V、100μV、広帯域幅 (10MHz)、大出力電流 (250mA)、高精度オペアンプ

データシート: PDF | HTML
プログラマブル / 可変ゲイン アンプ (PGA/VGA)

PGA849 — 低ノイズ、広帯域、高精度、プログラマブル ゲイン アンプ

データシート: PDF | HTML
リアルタイム デジタル電源マイコン

TMS320F280039C — C2000™ 32 ビット マイコン、120MHz、384KB フラッシュ、FPU、CLA 搭載 TMU、CLB、AES、CAN-FD

データシート: PDF | HTML
シリーズ電圧リファレンス

REF54 — 0.8ppm/℃ のドリフト (最大値)、0.11ppmp-p の 1/f ノイズ、最大 380μA の低静止電流、高精度、電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 自動試験装置 (ATE) 80V ディスクリート フローティング VI のリファ レンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/03/31
アプリケーション・ノート ATE システムでの信号検出 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ