製品詳細

Vrwm (V) 33 Bi-/uni-directional Uni-Directional Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 600 IEC 61000-4-5 (A) 11.5 Breakdown voltage (min) (V) 36.7 Number of channels 1 Clamping voltage (V) 53
Vrwm (V) 33 Bi-/uni-directional Uni-Directional Peak pulse power (8/20 μs) (max) (W) 600 IEC 61000-4-5 (A) 11.5 Breakdown voltage (min) (V) 36.7 Number of channels 1 Clamping voltage (V) 53
SOT (DYP) 2 12.875 mm² (5.15 mm × 2.5 mm)
  • 100% 鉛フリーの TVS ダイオード
  • 600W ピーク パルス電力 (10/1000µs)
  • 優れたクランプ機能
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • SMAF 低プロファイル パッケージ:1.1mm 未満
  • 標準的な SMAJ とフットプリント互換
  • ROHS に完全準拠 (適用除外なし)
  • 100% 鉛フリーの TVS ダイオード
  • 600W ピーク パルス電力 (10/1000µs)
  • 優れたクランプ機能
  • IEC 61000-4-2 ESD 保護:
    • ±30kV 接触放電
    • ±30kV エア ギャップ放電
  • SMAF 低プロファイル パッケージ:1.1mm 未満
  • 標準的な SMAJ とフットプリント互換
  • ROHS に完全準拠 (適用除外なし)

SMA6F33A シリーズは、IEC 61000-4-2 およびサージ過渡事象 (IEC 61643-321) に従った静電気放電から感覚機器を保護するように設計された 600W の過渡電圧サプレッサです。

SMAF は、SMAJ と同じ電力特性を備えた低プロファイル パッケージです。薄型の SMAF パッケージは、小型の 4.2mm × 2.5mm フットプリント、最大高さ 1.1mm で高いサージ能力を実現し、標準的な SMA とのフットプリント互換性があるため、スペース効率の高い保護を実現できます。

このデバイスはクランプ性能とリーク電流が低く、電源、テレコム、コンピューティング、産業用、コンシューマ エレクトロニクスなど幅広いアプリケーションに適しています。

SMA6F33A シリーズは、IEC 61000-4-2 およびサージ過渡事象 (IEC 61643-321) に従った静電気放電から感覚機器を保護するように設計された 600W の過渡電圧サプレッサです。

SMAF は、SMAJ と同じ電力特性を備えた低プロファイル パッケージです。薄型の SMAF パッケージは、小型の 4.2mm × 2.5mm フットプリント、最大高さ 1.1mm で高いサージ能力を実現し、標準的な SMA とのフットプリント互換性があるため、スペース効率の高い保護を実現できます。

このデバイスはクランプ性能とリーク電流が低く、電源、テレコム、コンピューティング、産業用、コンシューマ エレクトロニクスなど幅広いアプリケーションに適しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SMA6F33A TVS 保護ダイオード PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/30

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

ESDEVM — 0402、0201 など、ESD ダイオード パッケージのユニバーサル評価基板

静電気敏感性デバイス (ESD) の評価基板 (EVM) は、TI の ESD 製品ラインアップのほとんどに対応する開発プラットフォームです。この基板には、任意の数のデバイスをテストできるように、従来型の ESD フットプリントがすべて実装されています。デバイスは、適切なフットプリントに半田付けしてからテストすることができます。標準的な高速 ESD ダイオードの場合、インピーダンス制御されたレイアウトを実装することで、S パラメータを受け入れ、基板パターンの埋め込みを解除します。高速ではない ESD ダイオードの場合、テスト (...)
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT (DYP) 2 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ