パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CFP (W) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 25 | TUBE |
SN54AHC14 の特徴
- JESD 22 を上回る ESD 保護:
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン モデル(A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
- 動作範囲:2V~5.5V
- 5V で ±8mA の出力駆動能力
- シュミット トリガ入力により入力ノイズ耐性を実現
- 低消費電力:ICC = 20µA (最大値)
- JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
SN54AHC14 に関する概要
SNx4AHC14 デバイスは、6 つの独立したインバータを備えています。これらのデバイスはブール関数 Y = A を実行します。
各回路は、独立したインバータとして機能しますが、シュミット・トリガ動作のため、正方向 (VT+) と負方向 (VT–) の信号に対する入力スレッショルド・レベルが異なります。