パッケージ情報
パッケージ | ピン数 CDIP (J) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 20 | TUBE |
SN54AHCT373 の特徴
- 入力は TTL 電圧互換
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
SN54AHCT373 に関する概要
’AHCT373 デバイスはオクタル・トランスペアレント D タイプ・ラッチです。ラッチ・イネーブル (LE) 入力が HIGH の場合、Q 出力はデータ (D) 入力に従います。LE を LOW にすると、D 入力のロジック・レベルで Q 出力がラッチされます。