SN54LS153

アクティブ

製品詳細

Technology family LS Function Digital Multiplexer Configuration 4:1 Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
Technology family LS Function Digital Multiplexer Configuration 4:1 Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Military
LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm) CFP (W) 16 69.319 mm² (— mm × — mm) CDIP (J) 16 135.3552 mm² (— mm × — mm)
  • Permits Multiplexing from N lines to 1 line
  • Performs Parallel-to-Serial Conversion
  • Strobe (Enable) Line Provided for Cascading (N lines to n lines)
  • High-Fan-Out, Low-Impedance, Totem-Pole Outputs
  • Fully Compatible with most TTL Circuits

  • Permits Multiplexing from N lines to 1 line
  • Performs Parallel-to-Serial Conversion
  • Strobe (Enable) Line Provided for Cascading (N lines to n lines)
  • High-Fan-Out, Low-Impedance, Totem-Pole Outputs
  • Fully Compatible with most TTL Circuits

Each of these monolithic, data selectors/multiplexers contains inverters and drivers to supply fully complementary, on-chip, binary decoding data selection to the AND-OR gates. Separator strobe inputs are provided for each of the two four-time sections.

Each of these monolithic, data selectors/multiplexers contains inverters and drivers to supply fully complementary, on-chip, binary decoding data selection to the AND-OR gates. Separator strobe inputs are provided for each of the two four-time sections.

ダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Dual 4-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers データシート (Rev. A) 2007/05/08
* SMD SN54LS153 SMD 76011012A 2016/06/21

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​