パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
SN74AHCT594 の特徴
- 入力は TTL 電圧互換
- 8 ビット、シリアル入力、パラレル出力、ストレージ付きシフト レジスタ
- シフトおよびストレージ レジスタの独立した直接オーバーライド クリア
- シフトレジスタとストレージ レジスタにそれぞれ独立したクロック
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- ±3500V 人体モデル
- ±200V マシン モデル
SN74AHCT594 に関する概要
SN74AHCT594 デバイスには 8 ビットのシリアル イン / パラレル アウトのシフト レジスタが搭載されており、8 ビットの D タイプ ストレージ レジスタへデータを供給します。