データシート
SN74CBTLV3126-Q1
- 標準の 126 タイプのピン配置
- 2 つのポート間を 5Ω スイッチで接続
- データ I/O ポートのレール ツー レール スイッチング
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74CBTLV3126-Q1 クワッド FET バス スイッチには、独立のライン スイッチが搭載されています。各スイッチは、対応する出力イネーブル (OE) 入力が low のときディスエーブルになります。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 機能により、電源オフ時に損傷を引き起こすような電流がデバイスに逆流しないことが保証されます。SN74CBTLV3126-Q1 デバイスは、電源オフ時は絶縁されています。
パワーアップまたはパワーダウン時にハイ インピーダンス状態を確保するため、OE はプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
| WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。