パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 70 | TUBE |
SN74HCT273 の特徴
- 4.5V~5.5V の動作電源電圧範囲
- 出力は最大 10 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低消費電力、最大 ICC:80µA
- tpd = 12ns (標準値)
- 5V で ±4mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:最大値 1µA
- 入力は TTL 電圧互換
- 8 つの D タイプ・フリップ・フロップを内蔵
- 直接クリア入力
SN74HCT273 に関する概要
これらのデバイスは、共通イネーブル入力付きポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップです。HCT273 デバイスは HCT377 デバイスと類似していますが、ラッチ・クロックではなく、共通のクリア・イネーブル (CLR) 入力を備えています。