パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE |
SN74LV126A の特徴
- 2V~5.5V の VCC で動作
- 最大 tpd 6.5ns (5V 時)
- VOLP 標準値 (出力グランド バウンス) <0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- VOHV 標準値 (出力 VOH アンダーシュート) >2.3V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン モード、バック ドライブ保護をサポート
- すべてのポートで混在モード電圧動作をサポート
- JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
SN74LV126A に関する概要
SN74LV126A クワッド バス バッファ ゲートは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
これらのクワッド バス バッファ ゲートは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LV126A は、3 ステート出力の独立ライン ドライバを備えています。各出力は、対応する出力イネーブル (OE) 入力が Low のときディセーブルになります。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。