SN74LV1T125
- 5V、3.3V、2.5V、1.8V VCC の単一電源電圧トランスレータ
- 動作範囲:1.8V~5.5V
- 昇圧変換:
- 1.8V VCC で 1.2V(1) から 1.8V
- 2.5V VCC で 1.5V(1) から 2.5V
- 3.3V VCC で 1.8V(1) から 3.3V
- 5.0V VCC で 3.3V から 5.0V
- 降圧変換:
- 1.8V VCC で 3.3V から 1.8V
- 2.5V VCC で 3.3V から 2.5V
- 3.3V VCC で 5.0V から 3.3V
- ロジック出力は VCC を基準とする
- 出力駆動能力:
- 5V で 8.0mA の出力駆動能力
- 3.3V で 7.0mA の出力駆動能力
- 1.8V で 3.0mA の出力駆動能力
- 3.3V の VCCで最大 50MHz の動作を特性評価
- 入力ピンの許容電圧:5.0V
- –40℃~125℃の動作温度範囲
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- 標準ロジック ピン配置をサポート
- CMOS 出力 B は AUP1G および LVC1G ファミリと互換性あり。(1)
(1)より低い VCC の条件については、VIH/VIL と出力駆動能力を参照。
SN74LV1T125 は、電圧レベル変換アプリケーションをサポートするために入力スレッショルドを低減した、シングル バッファ ゲートです。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74LV1T125 単電源シングル・バッファ・ゲート、3 ステート出力 CMOS ロジック・レベル・シフタ付き データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2024/03/20 |
| アプリケーション・ノート | 回路図チェックリスト — 固定方向制御または方向制御トランスレー タを用いた設計ガイド | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/20 | ||
| アプリケーション・ノート | レベル シフタにおける過渡駆動能力と DC 駆動能力との関係 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/08/13 | ||
| アナログ デザイン ジャーナル | PFC の再突入電流を制限する方法 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025/05/07 | |
| アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024/07/12 | |||
| アプリケーション概要 | Enabling Modular PLC System Designs with Single-Supply Level Translation | PDF | HTML | 2024/04/16 | |||
| セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021/04/15 | ||||
| アプリケーション・ノート | Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) | 2015/04/30 | ||||
| アプリケーション・ノート | Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) | 2004/06/22 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド:
PDF
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
リファレンス・デザイン
PMP23338 — e メーター機能搭載、3.6kW、単相トーテム ポール ブリッジレス PFC (力率補正) のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、GaN (窒化ガリウム) ベースの 3.6kW 単相連続導通モード (CCM) トーテム ポール力率補正 (PFC) コンバータであり、M-CRPS (モジュール型ハードウェア システム向け共通冗長電源) を想定しています。このデザインは、0.5% 精度の e メーター機能を搭載しており、外部の電力測定 IC が不要です。この電源は、16A RMS の最大入力電流と 3.6kW のピーク電力をサポートできる設計を採用しています。電力段の後段に小型の昇圧コンバータを配置しており、バルク (...)
リファレンス・デザイン
TIDA-01333 — ISOW7841 を使用する 8 チャネル絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-01333 絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス デザインは 8 チャネルで、電圧と電流測定の両方をサポートしています。さらに、4 つのチャネルは最大 ±160V の共通モード電圧をサポートしています。+5V ラインとシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 通信の絶縁は、ISOW7841 を使用して 1 つのチップで行われます。このデザインでは、最大±12.288Vの入力電圧を処理できる 16 ビットのアナログ/デジタルコンバータ (ADC) である ADS8681 を使用しています。これにより、産業分野における標準入力電圧の前処理が不要になります。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |