TIDA-01333
ISOW7841 を使用する 8 チャネル絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス デザイン
TIDA-01333
概要
TIDA-01333 絶縁型高電圧アナログ入力モジュールのリファレンス デザインは 8 チャネルで、電圧と電流測定の両方をサポートしています。さらに、4 つのチャネルは最大 ±160V の共通モード電圧をサポートしています。+5V ラインとシリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) 通信の絶縁は、ISOW7841 を使用して 1 つのチップで行われます。このデザインでは、最大±12.288Vの入力電圧を処理できる 16 ビットのアナログ/デジタルコンバータ (ADC) である ADS8681 を使用しています。これにより、産業分野における標準入力電圧の前処理が不要になります。
特長
- 絶縁型 5V 電源 + 絶縁型 SPI を 1 つのチップに搭載
- 各チャネルごとに電圧と電流の測定を切り替え
- 最大 ±160V の同相電圧を備えた 4 つのチャネル
- 100MΩ 入力インピーダンス
- BeagleBone 互換
産業用
- LCD テスト
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Mixed module (AI,AO,DI,DO)
- Programmable DC power supply
- Programmable DC power supply
- UPS - 三相
- UPS - 単相オンライン
- ポータブル現場用計測器
- メモリと半導体の試験装置
- ユニバーサル・アナログ入力モジュール
- 温度入力モジュール
- 産業用ロボットのアナログ I/O モジュール
- 産業用ロボットのアナログ I/O モジュール
- 産業用ロボットのデジタル I/O モジュール
- 産業用ロボット・ミックスド I/O モジュール
- 電力分析器と電力量計(AC/DC)
- 電圧 / 電流入力モジュール
- 電圧 / 電流入力モジュール
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRQD5.PDF (78 KB)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 設計ガイド | Eight-Channel, Isolated, High-Voltage Analog Input Module With ISOW7841 Design | 2017/02/24 | |||
| ホワイト・ペーパー | Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies | 2017/07/07 |