ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート AND ゲート

SN74LVC1G08B

アクティブ

製品詳細

Technology family LVCB Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family LVCB Number of channels 1 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 32 IOH (max) (mA) -32 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Over-voltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff), Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-SC70 (DCK) 5 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • 1.1V~5.5V の動作範囲
  • VCC とは無関係に、最大 5.5V に耐える過電圧耐性入力
  • バック ドライブ保護 (Ioff) 付きの部分的パワーダウンをサポート
  • 優れたプッシュプル出力駆動能力:

    • 5V で ±32mA
    • 3.3V で ±24mA
    • 2.5V で ±8mA
    • 1.8V で ±4mA
  • 最大伝搬遅延:5V 时 2.8ns、CL = 15pF
  • JESD78 に準拠した 100mA 超のラッチアップ性能
  • 1.1V~5.5V の動作範囲
  • VCC とは無関係に、最大 5.5V に耐える過電圧耐性入力
  • バック ドライブ保護 (Ioff) 付きの部分的パワーダウンをサポート
  • 優れたプッシュプル出力駆動能力:

    • 5V で ±32mA
    • 3.3V で ±24mA
    • 2.5V で ±8mA
    • 1.8V で ±4mA
  • 最大伝搬遅延:5V 时 2.8ns、CL = 15pF
  • JESD78 に準拠した 100mA 超のラッチアップ性能

SN74LVC1G08B は、プッシュプル出力のシングル 2 入力正論理 AND ゲートです。

SN74LVC1G08B は、プッシュプル出力のシングル 2 入力正論理 AND ゲートです。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LVC1G08B シングル 2 入力正論理 AND ゲート PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/30

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)

5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 5 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ