パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G3157 の特徴
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、荷電デバイス・モデル (C101)
- 1.65V~5.5V の VCC で動作
- 125℃動作向けに認定済み
- Break-Before-Make スイッチングを規定
- レール・ツー・レールの信号処理
- 動作周波数:340MHz (標準値、室温)
- 高速、標準値 0.5ns (VCC = 3V、CL = 50pF)
- 低いオン抵抗:約 6Ω (標準値) (VCC = 4.5V)
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74LVC1G3157 に関する概要
このシングル・チャネル単極双投 (SPDT) アナログ・スイッチは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LVC1G3157 デバイスは、アナログとデジタルの両方の信号を扱うことができます。SN74LVC1G3157 デバイスは、最高で VCC (ピーク) までの振幅の信号を、どちらの方向にも転送できます。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。