SN74LVC2G07
- Dual Open-Drain Buffer Configuration
- -24-mA Output Drive at 3.3 V
- Support Translation-Up and Down
- Available in the Texas Instruments
NanoFree™ Package - Supports 5-V VCC Operation
- Inputs and Open-Drain Outputs Accept Voltages
Up to 5.5 V - Max tpd of 3.7 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 10-µA Max ICC
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
<0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
>2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down
Mode, and Back-Drive Protection - Latch-Up Performance Exceeds 100 mA
Per JESD 78, Class II - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
This dual buffer and driver is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation. The output of the SN74LVC2G07 device is open drain and can be connected to other open-drain outputs to implement active-low wired-OR or active-high wired-AND functions. The maximum sink current is 32 mA.
NanoFree package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | SN74LVC2G07 Dual Buffer and Driver With Open-Drain Outputs データシート (Rev. L) | PDF | HTML | 2015/05/22 | ||
| アプリケーション・ノート | Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) | 2004/06/22 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5-8-NL-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピン の DPW、DQE、DRY、DSF、DTM、DTQ、DTT の各パッケージに対応する、ロジック IC と変換 IC 向けの汎用評価基板 (EVM)
DTT、DRY、DPW、DTM、DQE、DQM、DSF、DTQ の各パッケージに封止済みの任意のロジック デバイスまたは変換デバイスに対応する設計を採用した汎用 EVM (評価基板) です。フレキシブルな評価が可能な基板設計を採用しています。
TAS6424EQ1EVM — TAS6424E-Q1 75W、2MHz、クワッド チャネル、デジタル入力 Class-D オーディオ アンプの評価基板
TAS6501Q1EVM — TAS6501-Q1 評価基板
TAS6511Q1EVM — TAS6511-Q1 評価基板
TAS6682Q1EVM — TAS6682-Q1 評価基板
TAS6682Q1EVM は、DSP 内蔵、4 チャネル、デジタル入力、閉ループ Class-D 車載オーディオ アンプである TAS6682-Q1 を提示します。この評価基板を使用するには、PurePath™ Console (PPC3) グラフィカル ユーザー インターフェイス プラグインを活用し、I2C レジスタの設定をプログラミングする必要があります。PPC3 グラフィカル ユーザー インターフェイスを使用して、この評価基板を開発目的で使用することもできます。
SPRCAE5 — Metrology Library and Software for Concerto F28M35H52C
PMP40690 — C2000™ マイコン (MCU) と GaN を使用する 4kW インターリーブ CCM トーテムポール ブリッジレス PFC のリファレンス デザイン
TIDA-01487 — 絶縁 CAN フレキシブルデータ (FD) レートリピーターのリファレンスデザイン
TIDA-01572 — デジタル入力 Class-D IV センス オーディオ アンプのステレオ評価基板のリファレンス デザイン
TIDA-060001 — SunSpec 急速シャットダウン送受信のリファレンス デザイン
TIDM-SERVODRIVE — 産業用サーボ ドライブと AC インバータ ドライブのリファレンス デザイン
DesignDRIVE 開発キットは、3 相 ACI または PMSM モーターに直接接続する包括的な産業用ドライブ向けのリファレンス デザインです。この単一のプラットフォームに採用されている制御、駆動、通信技術の組み合わせにより、多くのドライブ トポロジを作成できます。 複数の位置センサ インターフェイス、多様な電流センシング技術、ホットサイド パーティションのオプション、安全性および産業用イーサネットに対応する拡張性などを特長としています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |
| SOT-SC70 (DCK) | 6 | Ultra Librarian |
| USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
| DSBGA (YZP) | 6 | Ultra Librarian |