TAS6582-Q1
- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
- 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
- 一般的な動作
- 4.5V~45V の電源電圧、50V の負荷ダンプ
- 1.8V および 3.3V I/O をサポート
- 8 つのアドレス・オプションを持つ I 2C 制御
- 14.4V で 1.3W 未満のアイドル電力損失、8µA 未満の最大 VBAT + PVDD シャットダウン損失
- DSP 処理内蔵
- Class-H 電源電圧制御
- 温度監視およびフォールドバック
- クリップ検出、PVDD 監視およびフォールドバック
- I 2S/TDM により、チャネルごとの出力電流センシング
- 外部回路が不要
- リアルタイムの負荷診断
- オーディオ再生中に出力状態を監視
- 開放負荷、短絡負荷、電源への短絡、グランドへの短絡を検出
- DC および AC スタンバイ負荷の診断
- オーディオ入力
- 2 チャネルの I 2S または 4~16 チャネルの TDM 入力
- 入力サンプル・レート:44.1、48、96、192kHz
- 2 次側の低レイテンシ・パス、48kHz 時に信号遅延を 70% 以上低減
- オーディオ出力
- 2 チャネルのブリッジ接続負荷 (BTL)、1 チャネルの並列 BTL (PBTL) を構成可能
- 調整可能な出力スイッチング周波数:384kHz~2.1MHz
- 最大 10A のチャネル出力電流
- 400VA のピーク BTL 出力電力
- 118W (45V、8Ω、1% THD、BTL)
- 215W (45V、4Ω、1% THD、BTL)
- オーディオ性能
- THD+N 0.03% (8Ω、1W、1kHz)
- 111dB SNR
- 37µV (14.4V)、80µV (45V) の出力ノイズ
- 保護
- 出力短絡保護
- DC オフセット、低電圧、過電圧
- 過熱警告と個別チャネルのシャットダウンを設定可能
- I 2C による温度と電源電圧の読み出し
- CISPR25-L5 EMC 仕様への適合が容易
- 高度なスペクトラム拡散
TAS6582-Q1 は、2 チャネル、デジタル入力、高電圧の D 級オーディオ・アンプで、最大 45V の電源電圧に対応します。最大 10A の出力電流との組み合わせにより、このデバイスは高インピーダンスおよび低インピーダンスの負荷で最大の出力電力とハイファイ・オーディオを実現します。このデバイスは、118W (45V、8Ω、1% THD、BTL) および 215W (45V、4Ω、1% THD、BTL) で 2 つのチャネルを備えています。
TAS6582-Q1 は、DC および AC 負荷の診断機能を内蔵しており、出力段を有効にする前に、接続されている負荷の状態を判定します。オーディオの再生中、電流検出によって状態を監視できます。これは各チャネルに対して利用可能で、TDM により最小限の遅延で測定値をホスト・プロセッサに報告します。このデバイスは、ホストおよびオーディオ入力から独立して動作するリアルタイム負荷診断機能によって、オーディオ再生中に出力負荷状態を監視します。
システム効率を最適化するため、TAS6582-Q1 の内蔵 DSP を使うことで Class-H のエンベロープ・トラッキング制御が可能です。複雑なトラッキング・ソフトウェアの開発が不要で、外部のマイクロコントローラなしでローカル昇圧電圧を制御できます。
TAS6582-Q1 デバイスには各チャネルに追加の低レイテンシの信号パスがあり、48kHz での信号処理を最大 70% 高速化できるので、時間に制約のあるアクティブ・ノイズ・キャンセル (ANC)、ロード・ノイズ・キャンセル (RNC) アプリケーションを実現できます。
このデバイスは、サーマル・パッドが上面に露出した 64 ピン QFP パッケージで供給されます。
Request more information:
The full data sheet, PurePath™ Console 3, TAS6582-Q1 GUI and other design resources are available. Request now
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHD) | 64 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。