TFP201APZP

新規設計での使用を推奨しません

最大 112MHz の出力ピクセル レート対応、HSYNC ジッタへの対処機能搭載、不具合を修正したエラッタ製品、Panelbus DVI レシーバ | PZP | 100 | 0 to 70

次の製品と同じ: TFP201APZP.A, TFP201APZPG4 この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TFP201A に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 HTQFP (PZP) | 100
動作温度範囲 (℃) 0 to 70
パッケージ数量 | キャリア 90 | JEDEC TRAY (10+1)

TFP201A の特徴

  • Supports SXGA Resolution (Output Pixel Rates Up to 112 MHz)
  • Digital Visual Interface (DVI) Specification Compliant1
  • True-Color, 24 Bit/Pixel, 16.7M Colors at 1 or 2-Pixels Per Clock
  • Laser Trimmed Internal Termination Resistors for Optimum Fixed Impedance Matching
  • Skew Tolerant Up to One Pixel Clock Cycle
  • 4x Over-Sampling
  • Reduced Power Consumption \x96 1.8 V Core Operation With 3.3 V I/Os and Supplies2
  • Reduced Ground Bounce Using Time Staggered Pixel Outputs
  • Lowest Noise and Best Power Dissipation Using TI PowerPAD™ Packaging
  • Advanced Technology Using TI 0.18-um EPIC-5™ CMOS Process
  • TFP201A Incorporates HSYNC Jitter Immunity3
    1. The Digital Visual Interface Specification, DVI, is an industry standard developed by the Digital Display Working Group (DDWG) for high-speed digital connection to digital displays The TFP201 and TFP201A are compliant to the DVI Specification Rev. 1.0.
    2. The TFP201/201A has an internal voltage regulator that provides the 1.8-V core power supply from the externally supplied 3.3-V supplies.
    3. The TFP201A incorporates additional circuitry to create a stable HSYNC from DVI transmitters that introduce undesirable jitter on the transmitted HSYNC signal.

    PanelBus, PowerPAD and EPIC-5 are trademarks of Texas Instruments.
    I2C is a licensed bus protocol from Phillips Semiconductor, Inc.

TFP201A に関する概要

The Texas Instruments TFP201 and TFP201A are TI PanelBus™ flat panel display products, part of a comprehensive family of end-to-end DVI 1.0 compliant solutions. Targeted primarily at desktop LCD monitors and digital projectors, the TFP201/201A finds applications in any design requiring high-speed digital interface.

The TFP201/201A supports display resolutions up to SXGA in 24-bit true color pixel format. The TFP201/201Ab offers design flexibility to drive one or two pixels per clock, supports TFT or DSTN panels, and provides an option for time staggered pixel outputs for reduced ground bounce.

PowerPAD™ advanced packaging technology results in best of class power dissipation, footprint, and ultra-low ground inductance.

The TFP201/201A combines PanelBus™ circuit innovation with TI\x92s advanced 0.18-mm EPIC-5E CMOS process technology, along with TI PowerPAD™ package technology to achieve a reliable, low-powered, low noise, high-speed digital interface solution.

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら