データシート
TICS100MOD
- マルチプロトコル産業用イーサネットのサポート
- EtherCAT
- PROFINET
- EtherNet/IP
- デュアル ポート、10/100 Mbps イーサネット
- 2 つの 10/100 Mbps イーサネット ポート (EtherCAT 用に最適化済み)
- IEEE 802.3 に準拠
- 高性能プロセッサ
- リアルタイム制御機能、安全機能、セキュリティ機能を搭載、500MHz、デュアル コア Arm Cortex-R5F マイコン
- リアルタイム プロトコル (PRU-ICSS) 向けハードウェア アクセラレーション
- 低レイテンシの通信機能
- 単一電源
- 3.3V ±10% 単一電源動作
- モジュールを有効にする CORE_EN ピン
- ホスト インターフェイス
- QSPI (PRU ベース)、最大クロック 27MHz
- SPI
- ホスト割り込みライン
- インダストリアル デザイン
- 拡張温度範囲:-40℃ ~ +85℃
- 事前認定取得済みモジュールの手法
- 30mm × 18mm のコンパクトな占有面積
この製品に対する詳細情報はありません。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TICS100MOD マルチ プロトコル産業用通信モジュール | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/11/02 | |
| アプリケーション概要 | Accelerating Industrial Connectivity: Simplifying Multiprotocol Ethernet Integration with TICS100MOD | PDF | HTML | 2026/11/04 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ソフトウェア開発キット (SDK)
TICS100MOD-SDK — TICS100MOD software development kit (SDK)
The TICS100MOD software development kit (SDK) provides all tools, firmware and sources needed to build TICS100MOD based products.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| NOPKG (0) | — | Ultra Librarian |