32-pin (RHB) package image

TL16C2550IRHB アクティブ

1.8V ~ 5V、デュアル UART、16 バイト FIFO 付

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TL16C752DPFBR アクティブ 64 バイト FIFO 搭載、デュアル UART TQFP package

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL16C2550IRHBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TL16C2550 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RHB) | 32
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 73 | JEDEC TRAY (5+1)

TL16C2550 の特徴

  • Programmable Auto-RTS and Auto-CTS
  • In Auto-CTS Mode, CTS Controls Transmitter
  • In Auto-RTS Mode, RCV FIFO Contents, and Threshold Control RTS
  • Serial and Modem Control Outputs Drive a RJ11 Cable Directly When Equipment Is on
    the Same Power Drop
  • Capable of Running With All Existing TL16C450 Software
  • After Reset, All Registers Are Identical to the TL16C450 Register Set
  • Up to 24-MHz Clock Rate for up to 1.5-Mbaud Operation With VCC = 5 V
  • Up to 20-MHz Clock Rate for up to 1.25-Mbaud Operation With VCC = 3.3 V
  • Up to 16-MHz Clock Rate for up to 1-Mbaud Operation With VCC = 2.5 V
  • Up to 10-MHz Clock Rate for up to 625-kbaud Operation With VCC = 1.8 V
  • In the TL16C450 Mode, Hold and Shift Registers Eliminate the Need for Precise
    Synchronization Between the CPU and Serial Data
  • Programmable Baud Rate Generator Allows Division of Any Input Reference Clock by 1
    to (2 16 -1) and Generates an Internal 16 × Clock
  • Standard Asynchronous Communication Bits (Start, Stop, and Parity) Added to or
    Deleted From the Serial Data Stream
  • 5-V, 3.3-V, 2.5-V, and 1.8-V Operation
  • Independent Receiver Clock Input
  • Transmit, Receive, Line Status, and Data Set Interrupts Independently Controlled
  • Fully Programmable Serial Interface Characteristics:
    • 5-, 6-, 7-, or 8-Bit Characters
    • Even-, Odd-, or No-Parity Bit Generation and Detection
    • 1-, 1 1/2-, or 2-Stop Bit Generation
    • Baud Generation (DC to 1 Mbit/s)
  • False-Start Bit Detection
  • Complete Status Reporting Capabilities
  • 3-State Output TTL Drive Capabilities for Bidirectional Data Bus and Control Bus
  • Line Break Generation and Detection Internal Diagnostic Capabilities:
    • Loopback Controls for Communications Link Fault Isolation
    • Break, Parity, Overrun, and Framing Error Simulation
  • Fully Prioritized Interrupt System Controls
  • Modem Control Functions (CTS, RTS, DSR, DTR, RI, and DCD)
  • Available in 48-Pin TQFP (PFB) Package, 32-Pin QFN (RHB), or 44-Pin PLCC (FN) Package
  • Pin Compatible with TL16C752B (48-Pin Package PFB)

TL16C2550 に関する概要

The TL16C2550 is a dual universal asynchronous receiver and transmitter (UART). It incorporates the functionality of two TL16C550D UARTs, each UART having its own register set and FIFOs. The two UARTs share only the data bus interface and clock source, otherwise they operate independently. Another name for the uart function is Asynchronous Communications Element (ACE), and these terms will be used interchangeably. The bulk of this document describes the behavior of each ACE, with the understanding that two such devices are incorporated into the TL16C2550.

Each ACE is a speed and voltage range upgrade of the TL16C550C, which in turn is a functional upgrade of the TL16C450. Functionally equivalent to the TL16C450 on power up or reset (single character or TL16C450 mode), each ACE can be placed in an alternate FIFO mode. This relieves the CPU of excessive software overhead by buffering received and to be transmitted characters. Each receiver and transmitter store up to 16 bytes in their respective FIFOs, with the receive FIFO including three additional bits per byte for error status. In the FIFO mode, a selectable autoflow control feature can significantly reduce software overload and increase system efficiency by automatically controlling serial data flow using handshakes between the RTS output and CTS input, thus eliminating overruns in the receive FIFO.

Each ACE performs serial-to-parallel conversions on data received from a peripheral device or modem and stores the parallel data in its receive buffer or FIFO, and each ACE performs parallel-to-serial conversions on data sent from its CPU after storing the parallel data in its transmit buffer or FIFO. The CPU can read the status of either ACE at any time. Each ACE includes complete modem control capability and a processor interrupt system that can be tailored to the application.

Each ACE includes a programmable baud rate generator capable of dividing a reference clock with divisors from 1 to 65535, thus producing a 16× internal reference clock for the transmitter and receiver logic. Each ACE accommodates up to a 1.5-Mbaud serial data rate (24-MHz input clock). As a reference point, that speed would generate a 667-ns bit time and a 6.7-µs character time (for 8,N,1 serial data), with the internal clock running at 24 MHz.

Each ACE has a TXRDY and RXRDY output that can be used to interface to a DMA controller.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TL16C2550IRHBR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら