パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
| 動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
| パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
TL494 の特徴
- 完全な PWM 電源制御回路
- 200mA のシンク電流またはソース電流に対応する未接続構成の出力
- 出力制御によりシングルエンド動作またはプッシュプル動作を選択
- 内部回路により、いずれの出力でも二重パルスの発生を防止
- 可変デッド タイムにより全範囲に渡る制御を実現
- 内部レギュレータにより、許容誤差 5% の安定した 5V 基準電源を供給
- 回路のアーキテクチャにより簡単に同期可能
TL494 に関する概要
TL494 デバイスには、パルス幅変調 (PWM) 制御回路をシングル チップ上に構築するため必要なすべての機能が組み込まれています。このデバイスは主に電源の制御用に設計されており、特定のアプリケーションに合わせて電源制御回路を柔軟にカスタマイズできます。
TL494 デバイスには、2 つのエラー アンプ、オンチップの可変発振器、デッドタイム制御 (DTC) コンパレータ、パルス ステアリング制御フリップ フロップ、5V、5% 精度のレギュレータ、出力制御回路が搭載されています。
エラー アンプの同相電圧範囲は –0.3V から VCC – 2V までです。デッドタイム制御コンパレータには固定オフセットが設けられており、約 5% のデッドタイムが確保されます。オンチップ発振器は、RT をリファレンス出力に終端して CT にのこぎり波入力を供給することでバイパスできます。または、同期マルチレール電源の共通回路を駆動することもできます。
未接続構成の出力トランジスタにより、コモン ソースまたはソース フォロワのいずれの出力構成にも対応できます。TL494 デバイスはプッシュプルまたはシングルエンド出力で動作し、出力制御機能で動作を選択できます。このデバイスのアーキテクチャでは、プッシュプル動作中にどちらかの出力が 2 回パルスされることはありません。
TL494 デバイスは 0℃~70℃、TL494I デバイスは -40℃~85℃で動作が規定されています。