ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TLV62585

アクティブ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。
TPS62A03 アクティブ SOT-563 パッケージ封止、2.5V ~ 5.5V 入力、3A、高効率、同期整流降圧コンバータ See OPN
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TPS62826 アクティブ 1% 出力精度、1.5mm x 1.5mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ Converter with higher output voltage accuracy, higher switching frequency (2.2 MHz) in a smaller 1.5-mm x 1.5-mm QFN package.

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode COT Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 3 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Light Load Efficiency, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO Fixed, UVLO fixed Control mode COT Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000035 Duty cycle (max) (%) 100
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm) VQFN-HR (RWT) 12 4 mm² (2 mm × 2 mm)
  • 最大 95% の効率
  • 低 RDS(ON) の電源スイッチ 56mΩ / 32mΩ
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 出力電圧は 0.6V~VIN の範囲で調整可能
  • パワー・セーブ・モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 100% デューティ・サイクル動作によりドロップアウト電圧が最小限
  • 動作時静止電流:35µA
  • 標準スイッチング周波数:1.5MHz
  • 短絡保護 (ヒカップ)
  • 出力放電
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 2mm × 2mm の QFN または 1.6mm x 1.6mm の SOT563 パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designer により TLV62585 を使用するカスタム設計を作成
  • 最大 95% の効率
  • 低 RDS(ON) の電源スイッチ 56mΩ / 32mΩ
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 出力電圧は 0.6V~VIN の範囲で調整可能
  • パワー・セーブ・モードにより軽負荷時の効率を向上
  • 100% デューティ・サイクル動作によりドロップアウト電圧が最小限
  • 動作時静止電流:35µA
  • 標準スイッチング周波数:1.5MHz
  • 短絡保護 (ヒカップ)
  • 出力放電
  • パワー・グッド出力
  • サーマル・シャットダウン保護機能
  • 2mm × 2mm の QFN または 1.6mm x 1.6mm の SOT563 パッケージで供給
  • WEBENCH® Power Designer により TLV62585 を使用するカスタム設計を作成

TLV62585は、高効率な小型ソリューション・サイズ向けに最適化された高周波数同期整流降圧コンバータです。このデバイスは最大3Aの出力電流を供給できるスイッチを内蔵しています。中~高負荷時に、コンバータはスイッチング周波数が1.5MHz (標準値)のパルス幅変調(PWM)で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的に省電力モード(PSM)へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流が2µA未満に減少します。

内部補償回路により、ソリューションを小型化し、外付け部品を少なく抑えています。内部のソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。短絡保護、サーマル・シャットダウン保護、出力放電、パワー・グッドなどの機能も内蔵されています。

このデバイスは、2mm×2mmのQFN、または1.6mm×1.6mmのSOT-563パッケージで供給されます。

TLV62585は、高効率な小型ソリューション・サイズ向けに最適化された高周波数同期整流降圧コンバータです。このデバイスは最大3Aの出力電流を供給できるスイッチを内蔵しています。中~高負荷時に、コンバータはスイッチング周波数が1.5MHz (標準値)のパルス幅変調(PWM)で動作します。軽負荷時には、デバイスは自動的に省電力モード(PSM)へ移行し、負荷電流範囲の全体にわたって高い効率を維持します。シャットダウン時には、消費電流が2µA未満に減少します。

内部補償回路により、ソリューションを小型化し、外付け部品を少なく抑えています。内部のソフトスタート回路により、スタートアップ時の突入電流が制限されます。短絡保護、サーマル・シャットダウン保護、出力放電、パワー・グッドなどの機能も内蔵されています。

このデバイスは、2mm×2mmのQFN、または1.6mm×1.6mmのSOT-563パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
TPS62823 アクティブ 1% 出力精度、1.5mm x 2mm VSON-HR パッケージ封止、2.4V ~ 5.5V 入力、3A 降圧コンバータ Converter with higher output voltage accuracy, higher switching frequency (2.2 MHz) in a smaller 2-mm x 1.5-mm QFN package.
比較対象デバイスと類似の機能。
TLV62568 アクティブ SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、1A 高効率降圧コンバータ 2.5 to 5.5-Vin, 1-A converter available in SOT23 and SOT563 package.
TLV62569 アクティブ SOT23 と SOT563 の各パッケージに封止、2.5V ~ 5.5V 入力、2A 高効率降圧コンバータ 2.5 to 5.5-Vin, 2-A converter available in SOT23 and SOT563 package.

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV62585 QFNまたはSOT563パッケージの 3A高効率同期整流降圧コンバータ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2020/07/08
アプリケーション・ノート TI 降圧スイッチング DC/DC のクイック リファレンス ガイド アプリケ ーション ノート PDF | HTML PDF | HTML 2026/08/18
アプリケーション・ノート Thermal Comparison of a DC-DC Converter in SOT23 and the New SOT563 (Rev. A) PDF | HTML 2021/10/28
セレクション・ガイド Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021/04/08
アナログ デザイン ジャーナル Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019/06/14
技術記事 How a small SOT563 DC/DC converter supplies multirail power in industrial applicat PDF | HTML 2019/01/21
アナログ デザイン ジャーナル Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018/06/22
アナログ デザイン ジャーナル Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017/10/24

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TLV62585EVM-824 — TLV62585 3A、高効率降圧コンバータの評価基板

TLV62585EVM-824 評価基板 (EVM) は、TLV62585RWT 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。TLV62585RWT は 2 x 2 mm² の小型 QFN パッケージに封止済みです。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TLV62585PEVM-030 — 降圧コンバータの評価モジュール

TLV62585PEVM-030 評価基板 (EVM) は、TLV62585XDRL 降圧コンバータの動作と機能を、ユーザーが容易に評価およびテストできる設計を採用しています。この評価基板は、2.5V ~ 5.5V の入力電圧を 1.8V のレギュレーション済み出力電圧に変換し、最大 3A の出力電流を供給します。TLV62585XDRL は 1.6 x 1.6mm² の小型 SOT-563 パッケージに封止済みです。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TLV62585 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVMC80B.ZIP (88 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TLV62585 SIMPLIS Transient and Average Model

SLVMDA7.ZIP (687 KB) - SIMPLIS モデル
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

SLVC780 — Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian
VQFN-HR (RWT) 12 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ