ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV7A03

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.1, 3.3 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.1, 3.3 Noise (µVrms) 130 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 0.0004 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 179.1, 181.9 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 205 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 1.5 Iout (max) (A) 0.2 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.1, 3.3 Vout (min) (V) 0.8 Fixed output options (V) 1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 2.8, 3, 3.1, 3.3 Noise (µVrms) 130 PSRR at 100 KHz (dB) 35 Iq (typ) (mA) 0.0004 Features Enable, Output discharge Thermal resistance θJA (°C/W) 179.1, 181.9 Load capacitance (min) (µF) 1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 205 Operating temperature range (°C) -40 to 125
X2SON (DQN) 4 1 mm² (1 mm × 1 mm) SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • きわめて小さい IQ:(標準値) 250nA、(最大値) 400nA
  • シャットダウン時 IQ:3nA (標準値)
  • 優れた過渡応答性能 (1mA から 50mA)
    • 10µs 未満のセトリング タイム
    • アンダーシュート:80mV
  • パッケージ:
    • 1.0mm×1.0mm X2SON
    • SOT23-5
  • 入力電圧範囲:1.5V ~ 6.0V
  • 出力電圧範囲:0.8V ~ 5.0V (固定)
  • 出力精度:温度範囲全体で 1.5%
  • スマート イネーブルのプルダウン
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 200mA で 270mV 以下 (VOUT = 3.3V)
  • 1µF 以上のコンデンサで安定
  • きわめて小さい IQ:(標準値) 250nA、(最大値) 400nA
  • シャットダウン時 IQ:3nA (標準値)
  • 優れた過渡応答性能 (1mA から 50mA)
    • 10µs 未満のセトリング タイム
    • アンダーシュート:80mV
  • パッケージ:
    • 1.0mm×1.0mm X2SON
    • SOT23-5
  • 入力電圧範囲:1.5V ~ 6.0V
  • 出力電圧範囲:0.8V ~ 5.0V (固定)
  • 出力精度:温度範囲全体で 1.5%
  • スマート イネーブルのプルダウン
  • 非常に低いドロップアウト:
    • 200mA で 270mV 以下 (VOUT = 3.3V)
  • 1µF 以上のコンデンサで安定

TLV7A03 は、非常に優れた過渡性能で 200mA を供する給超小型超低静止電流の低ドロップアウト レギュレータ (LDO) です。

TLV7A03 は、IQ がわずか 250nA と非常に低く、静止電流の低さが重要となる用途に特化して設計されています。このデバイスはドロップアウト モードでも小さな IQ 消費を維持するため、バッテリ動作時間をさらに延長できます。シャットダウン モードまたはディセーブル モードでは、わずか 3nA の IQ しか消費しないため、バッテリの保存寿命を延ばすのに役立ちます。TLV7A03 は、は 0.8V から 5.0V の出力範囲を持ち、50mV 刻みで設定可能なため、近年のマイコン (MCU) の低いコア電圧に対応できます。

TLV7A03 は、EN ピンがフローティングの状態でも LDO を無効に保つ、内部制御されたプルダウン抵抗を備えたスマート イネーブル回路を搭載しています。この回路は、EN ピンをプルダウンするための外付け部品を最小限に抑える助けにもなります。この回路は、デバイスが有効になっている時に外付けのプルダウン回路を通じて流れる電流を最小限に抑える助けにもなります。

TLV7A03 は、TJ = -40℃ ~ +125℃ において完全に規定されています。

TLV7A03 は、非常に優れた過渡性能で 200mA を供する給超小型超低静止電流の低ドロップアウト レギュレータ (LDO) です。

TLV7A03 は、IQ がわずか 250nA と非常に低く、静止電流の低さが重要となる用途に特化して設計されています。このデバイスはドロップアウト モードでも小さな IQ 消費を維持するため、バッテリ動作時間をさらに延長できます。シャットダウン モードまたはディセーブル モードでは、わずか 3nA の IQ しか消費しないため、バッテリの保存寿命を延ばすのに役立ちます。TLV7A03 は、は 0.8V から 5.0V の出力範囲を持ち、50mV 刻みで設定可能なため、近年のマイコン (MCU) の低いコア電圧に対応できます。

TLV7A03 は、EN ピンがフローティングの状態でも LDO を無効に保つ、内部制御されたプルダウン抵抗を備えたスマート イネーブル回路を搭載しています。この回路は、EN ピンをプルダウンするための外付け部品を最小限に抑える助けにもなります。この回路は、デバイスが有効になっている時に外付けのプルダウン回路を通じて流れる電流を最小限に抑える助けにもなります。

TLV7A03 は、TJ = -40℃ ~ +125℃ において完全に規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TLV7A03 ナノパワー、250nA IQ、200mA IOUT、高速過渡応答を備える低ドロッ プアウト レギュレータ PDF | HTML PDF | HTML 2026/07/10

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

MULTIPKGLDOEVM-823 — DBV、DRB、DRV、DQN の各パッケージ向け、汎用 LDO リニア電圧レギュレータの評価基板

MULTIPKGLDOEVM-823 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用できるかどうかを検証する目的で、リニア レギュレータのいくつかの一般的なパッケージを使用して、動作と性能を評価するのに役立ちます。この特定の評価基板 (EVM) 構成は、DRB、DRV、DQN、DBV の各フットプリントに対応しており、検討対象である低ドロップアウト (LDO) レギュレータの半田付けと評価を実行できます。

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X2SON (DQN) 4 Ultra Librarian
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian