TMCS1123-Q1

アクティブ

製品詳細

Continuous current (max) (A) 80 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 600 Rating Automotive Sensitivity (typ) (mV/mT) 25, 50, 75, 100, 150 Input offset current (±) (max) (mA) 40, 42, 45, 60 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 133, 150, 160, 200 Features Alert Function, Digital output alerts MCU when current limit is reached, Externally Driven Zero Current Reference Voltage, Overcurrent protection Iq (max) (mA) 14 Small-signal bandwidth (kHz) 250 Sensitivity error (%) 0.4 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Propagation delay time (typ) (ns) 130 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 8.1 Clearance (min) (mm) 8.1 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000
Continuous current (max) (A) 80 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 600 Rating Automotive Sensitivity (typ) (mV/mT) 25, 50, 75, 100, 150 Input offset current (±) (max) (mA) 40, 42, 45, 60 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 133, 150, 160, 200 Features Alert Function, Digital output alerts MCU when current limit is reached, Externally Driven Zero Current Reference Voltage, Overcurrent protection Iq (max) (mA) 14 Small-signal bandwidth (kHz) 250 Sensitivity error (%) 0.4 Sensitivity error drift (±) (max) (ppm/°C) 50 Propagation delay time (typ) (ns) 130 TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Creepage (min) (mm) 8.1 Clearance (min) (mm) 8.1 Isolation rating Reinforced Surge isolation voltage (VIOSM) (VPK) 10000
SOIC (DVG) 10 106.09 mm² (10.3 mm × 10.3 mm)
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ 125℃、TA
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 高い連続電流能力:80ARMS
  • 堅牢な強化絶縁
  • 高精度
    • 感度誤差:±0.1%
    • 感度の温度ドリフト:±20ppm/°C
    • 感度の寿命ドリフト:±0.2%
    • オフセット誤差:±0.2mV
    • オフセット温度ドリフト:±2µV/℃
    • オフセット寿命ドリフト:±0.2mV
    • 非線形性:±0.1%
  • 外部の磁界に対する高い耐性
  • 高精度ゼロ電流リファレンス出力
  • 高速応答
    • 信号帯域幅:250kHz
    • 応答時間:1µs
    • 伝搬遅延:110ns
    • 過電流検出応答:100ns
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • 複数の感度オプション:
    • 25mV/A~150mV/A の範囲
  • 安全関連の認定
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC/CB 62368-1
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ 125℃、TA
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 高い連続電流能力:80ARMS
  • 堅牢な強化絶縁
  • 高精度
    • 感度誤差:±0.1%
    • 感度の温度ドリフト:±20ppm/°C
    • 感度の寿命ドリフト:±0.2%
    • オフセット誤差:±0.2mV
    • オフセット温度ドリフト:±2µV/℃
    • オフセット寿命ドリフト:±0.2mV
    • 非線形性:±0.1%
  • 外部の磁界に対する高い耐性
  • 高精度ゼロ電流リファレンス出力
  • 高速応答
    • 信号帯域幅:250kHz
    • 応答時間:1µs
    • 伝搬遅延:110ns
    • 過電流検出応答:100ns
  • 動作電源電圧範囲:3V ~ 5.5V
  • 双方向および単方向の電流センシング
  • 複数の感度オプション:
    • 25mV/A~150mV/A の範囲
  • 安全関連の認定
    • UL 1577 部品認定プログラム
    • IEC/CB 62368-1

TMCS1123-Q1 は、業界をリードする絶縁性と精度を備えたガルバニック絶縁ホール効果電流センサです。入力電流に比例する出力電圧により、優れた直線性と、あらゆる感度オプションで低ドリフトを実現しています。ドリフト補償を内蔵した高精度のシグナル コンディショニング回路は、の 1.4% と寿命全体にわたって、システム レベルのキャリブレーションを必要としない 1.4% 未満の最大感度誤差を達成しており、寿命と温度ドリフトの両方を含む 1 回限りの室温キャリブレーションで、0.9% 未満の最大感度誤差を達成しています。

AC または DC 入力電流は内部導体を流れ、そこで発生する磁界を、内蔵のオンチップ ホール効果センサで測定します。コアレス構造のため、磁気コンセントレータは不要です。差動ホール センサは、外部の浮遊磁界による干渉を排除します。導体抵抗が小さいと、測定可能な電流範囲が最大 ±96A まで拡大すると同時に、電力損失を最小化し、放熱要件を緩和できます。5kVRMS に耐える絶縁と、最小 8mm の沿面距離および空間距離により、高いレベルの信頼性の高い寿命の強化動作電圧を実現します。

内蔵シールドにより、優れた同相信号除去、、および過渡耐性を実現しています。固定感度とすることで、デバイスは 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。

TMCS1123-Q1 は、業界をリードする絶縁性と精度を備えたガルバニック絶縁ホール効果電流センサです。入力電流に比例する出力電圧により、優れた直線性と、あらゆる感度オプションで低ドリフトを実現しています。ドリフト補償を内蔵した高精度のシグナル コンディショニング回路は、の 1.4% と寿命全体にわたって、システム レベルのキャリブレーションを必要としない 1.4% 未満の最大感度誤差を達成しており、寿命と温度ドリフトの両方を含む 1 回限りの室温キャリブレーションで、0.9% 未満の最大感度誤差を達成しています。

AC または DC 入力電流は内部導体を流れ、そこで発生する磁界を、内蔵のオンチップ ホール効果センサで測定します。コアレス構造のため、磁気コンセントレータは不要です。差動ホール センサは、外部の浮遊磁界による干渉を排除します。導体抵抗が小さいと、測定可能な電流範囲が最大 ±96A まで拡大すると同時に、電力損失を最小化し、放熱要件を緩和できます。5kVRMS に耐える絶縁と、最小 8mm の沿面距離および空間距離により、高いレベルの信頼性の高い寿命の強化動作電圧を実現します。

内蔵シールドにより、優れた同相信号除去、、および過渡耐性を実現しています。固定感度とすることで、デバイスは 3V~5.5V の単一電源で動作でき、レシオメトリック誤差をなくし、電源ノイズ除去を向上させています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMCS1123-Q1 AEC-Q100、高精度 250kHz ホール エフェクト電流センサ 強化 動 作電圧、過電流検出、および周囲磁界除去機能搭載 PDF | HTML PDF | HTML 2026/06/09
アプリケーション・ノート パッケージ内蔵型磁気電流センサーの PCB 熱解析 PDF | HTML PDF | HTML 2026/09/22
アプリケーション・ノート ホール エフェクト電流センサのフューズド リード フレーム タイプとノ ンフューズド リード フレーム タイプの比較 PDF | HTML PDF | HTML 2026/04/01
アプリケーション・ノート オンボード チャージャにおける機能安全への取り組み:設計手法と 部品の概要 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2026/01/27
機能安全情報 TMCS1123-Q1, TMCS1126-Q1, TMCS1127-Q1, and TMCS1133-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2025/05/05
アプリケーション概要 非レシオメトリック磁気電流センサ搭載の高精度リファレンス・デザイン 英語版 2019/11/22

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMCS-A-ADAPTER-EVM — DVG、DVF、DZP の各パッケージ向け、TMCS 絶縁型ホール エフェクト電流センサ アダプタ カード (IC は付属していません)

TMCS-A-ADAPTER-EVM は、DVG、DVF、DZP の各パッケージを使用する TMCS 絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタを、迅速かつ利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図した評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) を使用すると、ホール入力側に最大 90A の電流を流すと同時に、強化型絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。TMCS-A-ADAPTER-EVM は、1 枚の PCB で構成されています。この PCB には、テスト ポイントとブレークアウト ヘッダ ピンを実装するための場所がありますが、部品は未実装です。PCB (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
評価ボード

TMCS1123EVM — TMCS1123 絶縁型ホール効果電流センシングの評価基板

TMCS1123EVM 評価基板 (EVM) は、内部レシオメトリック リファレンスを活用する絶縁型ホール効果高精度電流センス モニタである TMCS1123 を、迅速で利便性の高い方法で使用できるようにすることを意図しています。この評価基板 (EVM) を使用すると、ホール入力側に最大動作電流を流すと同時に、強化型絶縁バリアを通過する絶縁型出力を測定することができます。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルとして使用することや電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。TMCS1123EVM は 1 枚のプリント基板 (PCB) で構成されており、5 (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TMCS1123 and TMCS1123-Q1 PSpice Model (for TMCS1123x1A)

SBOMCQ1.ZIP (8 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TMCS1123 and TMCS1123-Q1 PSpice Model (for TMCS1123x2A)

SBOMCQ2.ZIP (8 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TMCS1123 and TMCS1123-Q1 PSpice Model (for TMCS1123x3A)

SBOMCQ3.ZIP (8 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TMCS1123 and TMCS1123-Q1 PSpice Model (for TMCS1123x4A)

SBOMCQ4.ZIP (8 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TMCS1123 and TMCS1123-Q1 PSpice Model (for TMCS1123x5A)

SBOMCQ5.ZIP (8 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TMCS1123 and TMCS1123-Q1 TINA-TI Reference Design

SBOMCQ6.ZIP (106 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
計算ツール

CS-MAGNETIC-ERROR-TOOL-CALC — Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool

Hall-Effect Current Sensor Comparison and Error Tool
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (DVG) 10 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ