TIDA-011004

TIDA-011004

設計ファイル

概要

このリファレンス デザインは、宇宙空間対応の 3U VPX アーキテクチャ向けの VITA-62 規格に準拠した、宇宙グレードの電源モジュールです。宇宙用 VPX 規格は、さまざまなミッション プロファイルで使用できるモジュール式で拡張可能なシステムのフレームワークを定義することで、標準化と相互運用性を確保します。このリファレンス デザインは、小型のフォーム ファクタで実装されながらも全体的に高い性能を維持しています。

特長
  • 300W 電源モジュール (公称入力電圧 28V)
  • 複数の電圧レール:12V (18A)、5V (12A)、3.3V (3A)
  • 各出力レールの過電流保護、温度検出機能、およびオンボード マイコン
  • VITA62 規格の機械的要件に準拠し、オンボードの VPX 電源コネクタを内蔵
  • サイズ:3U の宇宙用 VPX フォーム ファクタ (100mm × 160mm)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
JADU111.null (null KB)

リファレンス デザインの概要と検証済みの性能テスト データ

SLVMF19.PDF (766 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMF21.PDF (182 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMF22.ZIP (6979 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC959.ZIP (2112 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMF20.PDF (7102 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMF18.PDF (3392 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

TPS7H5005-SEP — 耐放射線特性、同期整流機能搭載、2MHz、デュアル出力 PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コントローラ

TPS7H5020-SEP — MOSFET または GaN FET を駆動する放射線耐性 100% デューティ サイクル PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS7H4011-SEP — 放射線耐性、4.5V ~ 14V 入力 12A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TPS7H4013-SEP — 放射線耐性、4.5V ~ 14V 入力 3A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
デジタル温度センサ

TMP9R01-SEP — 耐放射線特性、SEP、高精度、リモート/ローカル温度センサ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

OPA4H199-SEP — 耐放射線特性、クワッド、40V、4.5MHz、レール ツー レール入出力オペアンプ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

TPS7H6015-SEP — 耐放射線特性、60V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
ハーフ ブリッジ ドライバ

TPS7H6025-SEP — 耐放射線特性、22V、ハーフブリッジ GaN ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7H1121-SEP — 耐放射線、2.25V ~ 14V 入力、2A 低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

データシート: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969-SP — 耐放射線特性、ミックスド シグナル マイコン

データシート: PDF | HTML
RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

THVD9491-SEP — 耐放射線特性、フレキシブルな I/O 電源および IEC ESD 保護機能搭載、3V ~ 5.5V、RS-485 トランシーバ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL1431-SP — 耐放射線特性、QML-V、2.4V ~ 36V、調整可能なシャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 設計ガイド 宇宙グレード 3U VPX 電源モジュールのリファレンス デザイン PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/19

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ