データシート
TMUX4053-EP
-
VID V62/25616
-
高信頼性アプリケーション向けの EP (エンハンスド製品) 認証済み
-
防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート:
-
管理されたベースライン
-
単一の製造施設
-
単一のアセンブリ / テスト施設
-
ミリタリー用温度範囲 (-55℃ ~ +125℃ TA)
-
長期にわたる製品ライフ サイクル
-
製品のトレーサビリティ
-
- 単一電源範囲:5V ~ 24V
- デュアル電源電圧範囲: 最大 ±12V
- 低容量:3pF
- 双方向の信号パス
- レール ツー レール動作
- 1.8V ロジック互換
- ブレイク ビフォー メイクのスイッチング動作
- ESD 保護 HBM:2000V
この製品に対する詳細情報はありません。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMUX405x-EP エンハンスド製品 24V、8:1、1 チャネル、4:1、2 チャネルおよ び 2:1、3 チャネル マルチプレクサ、1.8V ロジック対応 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/06 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
16DYYPWEVM — SOT-23 THIN (DYY) および TSSOP (PW) パッケージ用テストボード
16DYYPWEVM テスト ボードは、SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) 両方のパッケージに対応する、2 つのフットプリントを確保しています。 このテスト ボードは、16 ピンの SOT-23 THIN (DYY) と TSSOP (PW) の各パッケージに封止した IC の迅速なプロトタイプ製作とテストに使用できます。
ユーザー ガイド:
PDF
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |