TPD4E1U06-G4

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOT-SC70 (DCK) 3 4.2 mm² (2 mm × 2.1 mm)
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
    • 接触放電: ±15kV
    • 空中放電: ±15kV
  • IEC 61000-4-4 EFT 保護
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 3A (8/20µs)
  • IO 容量 0.8pF (標準値)
  • DC ブレークダウン電圧 6.5V (最小値)
  • 超低リーク電流 10nA (最大値)
  • 低 ESD クランプ電圧
  • 産業用温度範囲:–40℃ ~ +125℃
  • 小型で配線が容易な DCK および DBV パッケージ
  • IEC 61000-4-2 レベル 4 ESD 保護
    • 接触放電: ±15kV
    • 空中放電: ±15kV
  • IEC 61000-4-4 EFT 保護
    • 80A (5/50ns)
  • IEC 61000-4-5 サージ保護
    • 3A (8/20µs)
  • IO 容量 0.8pF (標準値)
  • DC ブレークダウン電圧 6.5V (最小値)
  • 超低リーク電流 10nA (最大値)
  • 低 ESD クランプ電圧
  • 産業用温度範囲:–40℃ ~ +125℃
  • 小型で配線が容易な DCK および DBV パッケージ

TPD4E1U06 は、超低容量の、4 チャネル単方向過渡電圧サプレッサ (TVS) ベースの静電気放電 (ESD) 保護ダイオードです。このデバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベルを上回る ESD のエネルギーを消費できます。0.8pF のライン容量により、幅広い用途に最適な選択肢となります。代表的なアプリケーション分野には、HDMI、USB2.0、MHL、DisplayPort があります。

TPD4E1U06 は、超低容量の、4 チャネル単方向過渡電圧サプレッサ (TVS) ベースの静電気放電 (ESD) 保護ダイオードです。このデバイスは、IEC 61000-4-2 国際規格で規定されている最大レベルを上回る ESD のエネルギーを消費できます。0.8pF のライン容量により、幅広い用途に最適な選択肢となります。代表的なアプリケーション分野には、HDMI、USB2.0、MHL、DisplayPort があります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPD4E1U06 4 チャネル高速 ESD 保護デバイス PDF | HTML PDF | HTML 2026/10/23

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-SC70 (DCK) 3 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ