TPS2829DBVT

生産中止品

40V VDD 対応、2A/2A、シングルチャネル ゲート ドライバ | DBV | 5 | -40 to 125

生産中止品 カスタム リールが可能な場合があります
  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available
TPS2829DBVT は生産中止品です。
open-in-new 代替品と比較

比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品。

UCC27519DBVR アクティブ 4A/4A single-channel gate driver with 5V UVLO, enable and CMOS input | DBV | 5 | -40 to 140 Replacement

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2829DBVR 新規設計での使用を推奨しません カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

品質に関する情報

定格 Catalog
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

TPS2829 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

TPS2829 の特徴

  • シングル・チャネル高速MOSFETドライバ
  • ICC=15µA (Max) (TPS2828、TPS2829)
  • 立上り/立下り時間:25ns (Max)、伝搬遅延時間
    40ns (Max) (1nF負荷)
  • ピーク出力電流:2A
  • 電源電圧範囲:4V~14V、内蔵レギュレータによ
    り40Vまで対応可能
    (TPS2816、TPS2817、TPS2818、TPS2819)
  • 5ピンSOT-23パッケージ
  • 動作温度範囲:–40°C~125°C
  • 高いラッチアップ耐量

SWIFT、PowerPAD、SpActおよびBurr-Brownは、テキサス・インスツルメンツの商標です。

TPS2829 に関する概要

TPS28xxはシングル・チャネルの高速MOSFETドライバで、 最大2Aのピーク電流を高い容量性負荷に供給することができ ます。BiCMOS出力を用いることで高速のスイッチング(tr= tf = 14ns(typ))が実現しています。スイッチングのスレッシホー ルド電圧はVCCの2/3及び1/3です。設計により本質的にシュー トスルー電流が最小限に抑えられています。

TPS2816からTPS2819デバイスにはレギュレータが内蔵され ているため、14V~40Vの電源入力で動作することができます。 レギュレータの出力は、消費電力がパッケージの限界を越えな い限り、他の回路に電源を供給することができます。レギュ レータが不要な場合は、VDD(レギュレータ入力)はVCCに接続 してください。TPS2816とTPS2817の入力回路にはアクティ ブ・プルアップ回路が内蔵されており、オープン・コレクタの PWMコントローラを使用する場合の外付け抵抗が不要になり ます。TPS2818とTPS2819はアクティブ・プルアップ回路が省 略されていることを除きTPS2816とTPS2817と同一です。 TPS2828とTPS2829は内部の電圧レギュレータ省略されている ことを除きTPS2818とTPS2819と同一であり、入力が"H"レ ベルまたは"L"レベルの場合静止電流は15µA未満まで低下し ます。

TPS28xxシリーズのデバイスのパッケージは5ピンのSOT- 23(DBV)で、動作周囲温度範囲は–40°C~125°Cです。

  • 在庫:
    制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

価格

数量 価格
—
—
—
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

TPS2829DBVR 新規設計での使用を推奨しません カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
在庫切れ
Not available
数量 | 価格 1ku | — — — +
制限: 設計評価を目的としたサンプルご購入のために、この制限を設けております。より多くの在庫が利用可能になった時点で、この制限はなくなります。
在庫切れ
Not available

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブやトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら