ホーム パワー マネージメント スーパーバイザとリセット IC リセット、およびウォッチドッグ IC

TPS3430

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Features Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 0 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Watchdog timer WDI (s) 0.2, Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Features Watchdog disable, Watchdog timer, Window watchdog Reset threshold accuracy (%) 0 Iq (typ) (mA) 0.01 Output driver type/reset output Active-low, Open-drain Watchdog timer WDI (s) 0.2, Programmable Operating temperature range (°C) -40 to 125
VSON (DRC) 10 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 出荷時にプログラム可能な高精度ウォッチドッグ・タイマ
    • ウォッチドッグ・タイムアウトおよびウォッチドッグ・リセット遅延の 25℃での標準値の精度:±2.5%
  • ウォッチドッグのディスエーブル機能
  • ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
  • ウォッチドッグ・リセット遅延をユーザーがプログラム可能
  • 入力電圧範囲:VDD = 1.6V~6.5V
  • 低消費電流:IDD = 10µA (標準値)
  • オープン・ドレイン出力
  • 小型の 3mm × 3mm、10 ピン VSON パッケージ
  • 動作時の接合部温度範囲: –40℃~+125℃
  • 出荷時にプログラム可能な高精度ウォッチドッグ・タイマ
    • ウォッチドッグ・タイムアウトおよびウォッチドッグ・リセット遅延の 25℃での標準値の精度:±2.5%
  • ウォッチドッグのディスエーブル機能
  • ウォッチドッグのタイムアウトをユーザーがプログラム可能
  • ウォッチドッグ・リセット遅延をユーザーがプログラム可能
  • 入力電圧範囲:VDD = 1.6V~6.5V
  • 低消費電流:IDD = 10µA (標準値)
  • オープン・ドレイン出力
  • 小型の 3mm × 3mm、10 ピン VSON パッケージ
  • 動作時の接合部温度範囲: –40℃~+125℃

TPS3430 は、スタンドアロンのウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマであり、 広範なアプリケーション向けにウォッチドッグ・ウィンドウとウォッチドッグ・リセット遅延をプログラム可能です。 TPS3430 ウィンドウ・ウォッチドッグは、25℃での標準値で 2.5% のタイミング精度を実現し、ウォッチドッグ出力 (WDO) のリセット遅延は出荷時プログラムのデフォルト遅延設定により設定するか、外付けのコンデンサによりプログラムできます。開発プロセス中または電源オン時の不要なウォッチドッグ・タイムアウトを回避するため、SET ピンによりウォッチドッグを無効化できます。

TPS3430 は、3.00mm × 3.00mm の 小型 10 ピン VSON パッケージで供給されます。

TPS3430 は、スタンドアロンのウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマであり、 広範なアプリケーション向けにウォッチドッグ・ウィンドウとウォッチドッグ・リセット遅延をプログラム可能です。 TPS3430 ウィンドウ・ウォッチドッグは、25℃での標準値で 2.5% のタイミング精度を実現し、ウォッチドッグ出力 (WDO) のリセット遅延は出荷時プログラムのデフォルト遅延設定により設定するか、外付けのコンデンサによりプログラムできます。開発プロセス中または電源オン時の不要なウォッチドッグ・タイムアウトを回避するため、SET ピンによりウォッチドッグを無効化できます。

TPS3430 は、3.00mm × 3.00mm の 小型 10 ピン VSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

類似製品を TI.com でご確認ください

TI.com での在庫状況ごとに分類した、仕様が類似している各種製品。

詳細はこちら

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品。
TPS3430-Q1 アクティブ 車載、プログラマブル リセット遅延機能搭載、ウィンドウ ウォッチドッグ タイマ AEC-Q100 qualified version of this device
比較対象デバイスと類似の機能。
TPS3850 アクティブ ウィンドウ ウォッチドッグ タイマとプログラマブル遅延機能搭載、過電圧 / 低電圧監視向け高精度ウィンドウ スーパーバイザ Integrated window watchdog and window voltage monitoring option with enhanced accuracy (0.8%)

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS3430 ウィンドウ・ウォッチドッグ・タイマ、プログラム可能なリセット遅延付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021/11/07
アプリケーション・ノート Voltage Supervisors (Reset ICs): Frequently Asked Questions (FAQs) (Rev. A) 2020/03/17
アプリケーション・ノート Open Load Detection and Limp Home Function in BCM 2019/08/30
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019/06/28
技術記事 Voltage supervisor requirements for e-meter applications PDF | HTML 2019/01/18
技術記事 Improve circuit breaker leakage current response with a voltage supervisor PDF | HTML 2019/01/10
アプリケーション概要 Latching a Watchdog Timer 2018/08/26

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS3430EVM — TPS3430 プログラマブル リセット遅延機能付きウィンドウ ウォッチドッグ タイマの評価基板

TPS3430 評価基板 (EVM) は、TP3430 デバイスを評価するためのプラットフォームです。TPS3430 は、さまざまな用途に対応するスタンドアロン型ウィンドウ ウォッチドッグ タイマーで、プログラム可能なウィンドウ ウォッチドッグ機能および リセット遅延時間を備えています。このデバイスは、MCU からのウォッチドッグ入力信号を監視し、設定されたウォッチドッグ ウィンドウ内にパルスが到達しない場合にウォッチドッグ出力をトリガーします。このデバイスは、SET0 ピンおよび SET1 ピンの設定、ならびに CRST および CWD (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
計算ツール

SNVC223 — TPS343x Timing Calculator

サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSON (DRC) 10 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ