データシート
TPS37100
-
機能安全準拠 (TPS37102 で予定)
- IEC 61508 システムの設計に役立つ資料
- SIL 3 までの決定論的対応能力を対象とする
- SIL 3 までのハードウェア対応能力を対象とする
-
機能安全対応 (TPS37100)
- 機能安全システムの設計に役立つ資料を利用可能
- 広い電源電圧範囲:3V ~ 105V
- 低い静止電流:5µA
- 高いスレッショルド精度:1.1% (最大)
- SENSE の逆極性保護:-95V
- 24V/48V システム用の高速 UV/OV モニタ:5µs
- イネーブル ピンを使用した電源電圧測定用のバッファ (AOUT) 内蔵
- 固定またはプログラム可能なリリース時間遅延
- 固定またはプログラム可能なセンス時間遅延
- オープン ドレイン、アクティブ Low 出力:OUT A および OUT B
- BIST およびラッチは、TPS37102 で利用可能
TPS37100 および TPS37102 は、低静止電流 (5µA)、高速な検出時間、電源電圧測定用のバッファ内蔵の 105V 入力電圧スーパーバイザです。このデバイス ファミリは、最大 105V までの電圧またはバッテリーラインに直接接続でき、過電圧 (OV) または低電圧 (UV) 状態を継続的に監視できます。バッテリ電圧過渡により発生する出力の誤ったデアサートを無視するため、幅広いヒステリシス電圧オプションを選択できます。
TPS37100 および TPS37102 には 2 つの出力 (OUT A と OUT B) があり、OV および UV フォルト モニタとして個別に使用されるため、発生した障害に基づいて異なるアクションを実行できます。さらに、AOUT ピンには低減された SENSE ピンの電圧出力があり、電源電圧測定用に ADC でサンプリングされることを意図しています。ユーザーは、選択した注文可能な部品に基づいて、必要なスケーリング係数を選択できます。TPS37102 には起動時に BIST が実装されており、デバイスの健全性を検証するとともに、OUT A にはオプションのラッチ機能も搭載されており、重大な障害が発生したときにシステムを安全な状態に移行するのに役立ちます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS37100、TPS37102、105V、5μA、ウィンドウ、過電圧または低電圧、電源 電圧測定用のバッファ内蔵スーパーバイザ | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026/10/12 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS3710XEVM — TPS3710X の評価基板
TPS3710XEVM は、TPS3710x-Q1 の各電圧スーパーバイザ ファミリ向けの評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) の目的は、サンプルの設計を例示するほか、TPS3700-Q1 と TPS37102-Q1 の機能をテストするために、すべての入力ピンと出力ピンに対応するテスト ポイントを公開することです。
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |