ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 照明 LED ドライバ

TPS54200

アクティブ

製品詳細

Input voltage type DC/DC Topology Buck, Inductive Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.002 Features Enable, Input/Output Isolation, OVP, Over Current Protection, Synchronous Rectification, True Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
Input voltage type DC/DC Topology Buck, Inductive Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 1.5 Iq (typ) (mA) 0.002 Features Enable, Input/Output Isolation, OVP, Over Current Protection, Synchronous Rectification, True Shutdown Operating temperature range (°C) -40 to 85 Dimming method Analog, PWM Number of channels 1 Rating Catalog
SOT-23-THN (DDC) 6 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 4.5V~28Vの広い入力電圧範囲
  • 150mΩおよび70mΩのMOSFETを内蔵し、1.5Aの連続出力電流に対応
  • 2µAの低シャットダウン電流
  • 600kHzの固定周波数
  • 内部補償が行われるピーク電流モード
  • アナログ調光モード時200mV、PWM調光モード時100mVの検出電圧
  • PWM入力による高精度なアナログ調光(ADIM)
  • LEDの断線/短絡保護
  • 検出抵抗の断線/短絡保護
  • シャットダウン・アンド・ラッチ・モード保護(TPS54200)
  • 自動リトライ・モード保護(TPS54201)
  • サーマル・シャットダウン
  • 6ピンSOT-23-THINパッケージ
  • 4.5V~28Vの広い入力電圧範囲
  • 150mΩおよび70mΩのMOSFETを内蔵し、1.5Aの連続出力電流に対応
  • 2µAの低シャットダウン電流
  • 600kHzの固定周波数
  • 内部補償が行われるピーク電流モード
  • アナログ調光モード時200mV、PWM調光モード時100mVの検出電圧
  • PWM入力による高精度なアナログ調光(ADIM)
  • LEDの断線/短絡保護
  • 検出抵抗の断線/短絡保護
  • シャットダウン・アンド・ラッチ・モード保護(TPS54200)
  • 自動リトライ・モード保護(TPS54201)
  • サーマル・シャットダウン
  • 6ピンSOT-23-THINパッケージ

TPS54200/TPS54201は1.5Aの同期整流降圧型単色/IRドライバで、最大入力電圧は28Vです。電流モード動作により、高速な過渡応答が得られ、ループを簡単に安定化できます。

TPS54200/TPS54201を使用することで、暗視カメラのように、シングル・ストリングまたはマルチストリングの単色/赤外線(IR) LEDアレイを駆動できます。

TPS54200/TPS54201はMOSFETを内蔵し、SOT-23-THINパッケージを採用しているため、高い電力密度を実現し、PCB上でわずかな面積しか占有しません。

TPS54200/TPS54201にはアナログ調光モードが実装されており、このモードではPWM信号入力のデューティ・サイクルに比例して内部基準電圧を変化させ、調光を行います。また、PWM調光モードもサポートしており、このモードでは内部基準電圧が100mVに半減して、より高い効率を実現します。

ハイサイドMOSFETでサイクル単位の電流制限を行い、過負荷時にコンバータを保護します。また、ローサイドMOSFETのフリーホイール電流制限機能が電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。ローサイドのMOSFETシンク電流制限機能は、逆方向の過電流を防止します。TPS54200/TPS54201は安全および保護機能として、LEDの断線および短絡保護、検出抵抗の断線および短絡保護、デバイス過熱保護機能を備えています。TPS54200にはシャットダウン・アンド・ラッチ・モード保護が実装され、TPS54201には自動リトライ・モード保護が採用されています。

TPS54200/TPS54201は1.5Aの同期整流降圧型単色/IRドライバで、最大入力電圧は28Vです。電流モード動作により、高速な過渡応答が得られ、ループを簡単に安定化できます。

TPS54200/TPS54201を使用することで、暗視カメラのように、シングル・ストリングまたはマルチストリングの単色/赤外線(IR) LEDアレイを駆動できます。

TPS54200/TPS54201はMOSFETを内蔵し、SOT-23-THINパッケージを採用しているため、高い電力密度を実現し、PCB上でわずかな面積しか占有しません。

TPS54200/TPS54201にはアナログ調光モードが実装されており、このモードではPWM信号入力のデューティ・サイクルに比例して内部基準電圧を変化させ、調光を行います。また、PWM調光モードもサポートしており、このモードでは内部基準電圧が100mVに半減して、より高い効率を実現します。

ハイサイドMOSFETでサイクル単位の電流制限を行い、過負荷時にコンバータを保護します。また、ローサイドMOSFETのフリーホイール電流制限機能が電流暴走を防止することで、さらに保護が強化されています。ローサイドのMOSFETシンク電流制限機能は、逆方向の過電流を防止します。TPS54200/TPS54201は安全および保護機能として、LEDの断線および短絡保護、検出抵抗の断線および短絡保護、デバイス過熱保護機能を備えています。TPS54200にはシャットダウン・アンド・ラッチ・モード保護が実装され、TPS54201には自動リトライ・モード保護が採用されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54200/TPS54201 入力電圧4.5V~28V、出力電流1.5A、同期整流降圧型単色/IR LEDドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018/07/13
ホワイト・ペーパー Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. 英語版 2020/09/21
技術記事 A simple and efficient LED driver for video surveillance cameras PDF | HTML 2017/06/05
アプリケーション・ノート Power and Dimming LED with TPS54200 and TPS54201 2017/04/25

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS54200EVM-818 — TPS54200 同期整流 降圧 WLED ドライバ、評価基板

TPS54200 は、28V、1.5A、同期整流 モノリシック降圧 LED ドライバで、MOSFET が内蔵されています。TPS54200 は MOSFET、内部補償を SOT23-6 パッケージに内蔵し、電流モード制御を実装することで外付け部品数を減らすことができるため、小型の設計が可能になります。PWM ピンを使用して、アナログ調光モードと PWM 調光モードの両方を実装しています。深い調光機能により、最低 1% の調光比がサポートされます。安全性を重視して、各種保護機能を実装済みです。LED (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
??asset.out-of-stock-ti_ja_JP??
入手不可
シミュレーション・モデル

TPS54200 PSpice Transient Model

SLUM569.ZIP (100 KB) - PSpice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS54200 TINA-TI Analog Dimming Transient Reference Design

SLUM571.TSC (820 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS54200 TINA-TI PWM Dimming Transient Reference Design

SLUM572.TSC (819 KB) - TINA-TI リファレンス・デザイン
サポート対象の製品とハードウェア
シミュレーション・モデル

TPS54200 TINA-TI Transient Spice Model

SLUM570.ZIP (45 KB) - TINA-TI Spice モデル
サポート対象の製品とハードウェア
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23-THN (DDC) 6 Ultra Librarian