ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS54418A

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00035 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 4 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.95 Vout (max) (V) 4.5 Vout (min) (V) 0.8 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.00035 Duty cycle (max) (%) 98
WQFN (RTE) 16 9 mm² (3 mm × 3 mm)
  • 2個の30mΩ (標準値) MOSFETにより4Aの負荷で高効率を実現
  • スイッチング周波数: 200kHz~2MHz
  • 温度範囲内での基準電圧: 0.8V ±1%
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UVおよびOVのパワー・グッド出力
  • 動作時およびシャットダウン時の低い静止電流
  • プリバイアス出力への安全なスタートアップ
  • サイクル単位の電流制限、過熱保護、周波数フォールドバック保護機能
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~+150℃
  • 熱的に強化された3mm×3mmの16ピンWQFNパッケージ
  • 2個の30mΩ (標準値) MOSFETにより4Aの負荷で高効率を実現
  • スイッチング周波数: 200kHz~2MHz
  • 温度範囲内での基準電圧: 0.8V ±1%
  • 外部クロックに同期
  • 調整可能なスロー・スタートとシーケンシング
  • UVおよびOVのパワー・グッド出力
  • 動作時およびシャットダウン時の低い静止電流
  • プリバイアス出力への安全なスタートアップ
  • サイクル単位の電流制限、過熱保護、周波数フォールドバック保護機能
  • 動作時の接合部温度範囲: -40℃~+150℃
  • 熱的に強化された3mm×3mmの16ピンWQFNパッケージ

TPS54418Aデバイスは完全な機能を持つ6V、4Aの同期整流降圧型、電流モード・コンバータで、2個のMOSFETが内蔵されています。

TPS54418AデバイスはMOSFETを内蔵しているため小型の設計が可能になり、電流モード制御の実装により外付け部品数が減少し、最高2MHzのスイッチング周波数によりインダクタのサイズを小さくでき、小型(3mm×3mm)の熱的に強化されたWQFNパッケージによりデバイスの占有面積を最小化できます。

TPS54418Aデバイスは、温度範囲全体で±1%の正確な基準電圧(VREF)により、各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。

内蔵の30mΩ MOSFETと標準値350µAの消費電流により、効率が最大化されます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行でき、シャットダウン時の消費電流は2µAに低下します。

低電圧誤動作防止は内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇は、ソフト・スタート・ピンによって制御されます。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の93%~107%の範囲内にあることを示します。周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過電流時にデバイスが保護されます。

SWIFT™の詳しいドキュメントについては、TIのWebサイト(www.ti.com/swift)を参照してください。

TPS54418Aデバイスは完全な機能を持つ6V、4Aの同期整流降圧型、電流モード・コンバータで、2個のMOSFETが内蔵されています。

TPS54418AデバイスはMOSFETを内蔵しているため小型の設計が可能になり、電流モード制御の実装により外付け部品数が減少し、最高2MHzのスイッチング周波数によりインダクタのサイズを小さくでき、小型(3mm×3mm)の熱的に強化されたWQFNパッケージによりデバイスの占有面積を最小化できます。

TPS54418Aデバイスは、温度範囲全体で±1%の正確な基準電圧(VREF)により、各種の負荷について正確なレギュレーションを行います。

内蔵の30mΩ MOSFETと標準値350µAの消費電流により、効率が最大化されます。イネーブル・ピンを使用してシャットダウン・モードに移行でき、シャットダウン時の消費電流は2µAに低下します。

低電圧誤動作防止は内部で2.6Vに設定されていますが、イネーブル・ピンの抵抗回路でスレッショルドをプログラムすることにより、さらに高い電圧に設定できます。起動時の出力電圧の上昇は、ソフト・スタート・ピンによって制御されます。オープン・ドレインのパワー・グッド信号は、出力が公称電圧の93%~107%の範囲内にあることを示します。周波数のフォールドバックとサーマル・シャットダウンにより、過電流時にデバイスが保護されます。

SWIFT™の詳しいドキュメントについては、TIのWebサイト(www.ti.com/swift)を参照してください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS54418A 2.95V~6V入力、4A同期整流降圧SWIFT™コンバータ データシート (Rev. B 翻訳版) 英語版 (Rev.B) 2018/06/04

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTE) 16 Ultra Librarian

購入と品質

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ