ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS562246B

アクティブ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 2 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.2 Vout (max) (V) 7 Vout (min) (V) 0.6 Features Enable, Forced PWM, Overcurrent protection, Soft-start fixed, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00011 Duty cycle (max) (%) 95
SOT-5X3 (DRL) 6 2.56 mm² (1.6 mm × 1.6 mm)
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 入力電圧範囲:4.2V ~ 17V
    • 入力電圧範囲:4.5V~17V (TPS562246B)
    • 出力電圧範囲:0.6V ~ 7V
    • 基準電圧:0.6V
    • 基準電圧精度:±1.5%
    • FET 内蔵:100mΩ および 55mΩ
    • TPS562243 の低静止時電流:110µA
    • スイッチング周波数:1280kHz
    • 最大 95% の高デューティ サイクル動作
    • 固定ソフトスタート時間:1.4ms
  • 使いやすく小さい設計サイズ
    • TPS562243 Eco モードおよび TPS562246、TPS562246B FCCM モード (軽負荷時)
    • 高速過渡応答の D-CAP3™ 制御モード
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • ラッチなしの OT および UVLO 保護
    • サイクル単位の過電流制限
    • ヒカップ モードによる UV 保護
    • 動作時の接合部温度範囲:–40°C ~ 125°C
    • SOT563 パッケージ:1.6mm × 1.6mm
  • TPS56224xx と WEBENCH Power Designer を使用してカスタム設計を作成
  • 多様なアプリケーションに適した構成
    • 入力電圧範囲:4.2V ~ 17V
    • 入力電圧範囲:4.5V~17V (TPS562246B)
    • 出力電圧範囲:0.6V ~ 7V
    • 基準電圧:0.6V
    • 基準電圧精度:±1.5%
    • FET 内蔵:100mΩ および 55mΩ
    • TPS562243 の低静止時電流:110µA
    • スイッチング周波数:1280kHz
    • 最大 95% の高デューティ サイクル動作
    • 固定ソフトスタート時間:1.4ms
  • 使いやすく小さい設計サイズ
    • TPS562243 Eco モードおよび TPS562246、TPS562246B FCCM モード (軽負荷時)
    • 高速過渡応答の D-CAP3™ 制御モード
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • ラッチなしの OT および UVLO 保護
    • サイクル単位の過電流制限
    • ヒカップ モードによる UV 保護
    • 動作時の接合部温度範囲:–40°C ~ 125°C
    • SOT563 パッケージ:1.6mm × 1.6mm
  • TPS56224xx と WEBENCH Power Designer を使用してカスタム設計を作成

TPS56224xx は、シンプルで使いやすい同期整流降圧コンバータであり、4.2V ~ 17V (TPS562243、TPS562246) および 4.5V ~ 17V (TPS562246B) の入力電圧範囲に対応し、最大 2A の連続電流をサポートします。

最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう設計されています。

このスイッチ モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP3 制御モードを採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562243 は Eco モードで動作し、軽負荷での動作時にも高い効率を維持します。TPS562246 および TPS562246B は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。TPS56224xx は、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。

TPS56224xx は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給されます。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。

TPS56224xx は、シンプルで使いやすい同期整流降圧コンバータであり、4.2V ~ 17V (TPS562243、TPS562246) および 4.5V ~ 17V (TPS562246B) の入力電圧範囲に対応し、最大 2A の連続電流をサポートします。

最小の外付け部品数で動作し、スタンバイ電流が小さくなるよう設計されています。

このスイッチ モード電源 (SMPS) デバイスは、D-CAP3 制御モードを採用し、高速の過渡応答を実現します。また、特殊ポリマーなど ESR (等価直列抵抗) の低い出力コンデンサと、超低 ESR のセラミック コンデンサの両方を、外部補償部品なしでサポートします。

TPS562243 は Eco モードで動作し、軽負荷での動作時にも高い効率を維持します。TPS562246 および TPS562246B は FCCM モードで動作することで、すべての負荷条件で同じ周波数と小さい出力リップルを維持します。TPS56224xx は、OCP、UVLO、OTP、UVP (ヒカップ機能付き) による完全な保護機能を備えています。

TPS56224xx は 6 ピン、1.6mm × 1.6mm の SOT563 (DRL) パッケージで供給されます。接合部温度の仕様は -40℃~125℃です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS56224xx 4.2V ~ 17V 入力、2A、同期整流降圧コンバータ、SOT563 パッケ ージ PDF | HTML PDF | HTML 2026/05/19

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-5X3 (DRL) 6 Ultra Librarian

購入と品質

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ